Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LRE16 |
Schneider-Electric
 
LRE16 slika – Schneider- scope
LRE16
Diferencialni termični preobrem. rele EasyPact TVS 9 do 13 A - razred 10A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy TeSys
Serija izdelka Easy TeSys Protect
Izdelek ali sestavni del Diferenčni termični preobremenitveni rele
Kratko ime naprave LRE
Relejna aplikacija Zaščita motorja
Fazna okvara občutljivosti Prožilni tok 130% Ir na dveh fazah, zadnja na 0 v skladu s/zIEC 60947-4-1
Barva Siva ( RAL 7011)
Komplementarno
Združljivost izdelkov LC1E12 do 38
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50 do 60 Hz
Montažna podpora Pod kontaktor
Plošča, S posebnimi dodatki
Letev, S posebnimi dodatki
Razred toplotne preobremenitve Razred 10A v skladu s/zIEC 60947-4-1
Funkcija signalizacije Indikator izklopa releja
Območje nastavitve toplotne zaščite 9…13 A
Prag proženja 1,14 +/- 0,06 Ir v skladu s/zIEC 60947-4-1
Mehanska robustnost Šoki: 6 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-7
Vibracije: 3 Gn v skladu s/zIEC 60068-2-6
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 5 A zaSignalni tokokrog
[Ue] Nazivna operativna napetost <= 690 V AC
Vrednost povezane varovalke 25 A gG zaMočnostni tokokrog
16 A aM zaMočnostni tokokrog
5 A gG zaSignalni tokokrog
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV
Lokalno signaliziranje Indikator proženja
Tip krmiljenja Tipka Rdeča STOP:
Tipka Zelena Ponastavitev:
Temperaturna kompenzacija −20…60 °C
Povezave - terminali Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1,5…6 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1…6 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Signalni tokokrog: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Signalni tokokrog: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Signalni tokokrog: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Priporočeni navor za zategovanje Močnostni tokokrog: 1,7 N.m - naVijačni priključki
Signalni tokokrog: 1,7 N.m - naVijačni priključki
Višina 44,5 mm
Width 45 mm
Globina 70 mm
Teža izdelka 0,13 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-4-1
Certifikati izdelkov EAC
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C Brez redukcije v skladu s/zIEC 60947-4-1
−20…70 °C Z redukcijo
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60068-2-1
Dielektrična trdnost 6 kV pri50 Hz v skladu s/zIEC 60255-5
Elektromagnetna združljivost Vzdrži prenapetost: 6 kV v skladu s/zIEC 60801-5
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 8,200 cm
Paket 1 Dolžina 8,700 cm
Paket 1 Teža 146,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 33
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,191 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 43
Pogodbena garancija
Garancija 18 months