Združljivost izdelkov
|
LC1E18 do 38
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50 do 60 Hz
|
Montažna podpora
|
Pod kontaktor
Plošča, S posebnimi dodatki
Letev, S posebnimi dodatki
|
Razred toplotne preobremenitve
|
Razred 10A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Funkcija signalizacije
|
Indikator izklopa releja
|
Območje nastavitve toplotne zaščite
|
12…18 A
|
Prag proženja
|
1,14 +/- 0,06 Ir v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Mehanska robustnost
|
Šoki: 6 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-7
Vibracije: 3 Gn v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
5 A zaSignalni tokokrog
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
<= 690 V AC
|
Vrednost povezane varovalke
|
35 A gG zaMočnostni tokokrog
20 A aM zaMočnostni tokokrog
5 A gG zaSignalni tokokrog
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikator proženja
|
Tip krmiljenja
|
Tipka Rdeča STOP:
Tipka Zelena Ponastavitev:
|
Temperaturna kompenzacija
|
−20…60 °C
|
Povezave - terminali
|
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1,5…6 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1…6 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Signalni tokokrog: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Signalni tokokrog: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Signalni tokokrog: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
|
Priporočeni navor za zategovanje
|
Močnostni tokokrog: 1,7 N.m - naVijačni priključki
Signalni tokokrog: 1,7 N.m - naVijačni priključki
|
Višina
|
44,5 mm
|
Width
|
45 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Teža izdelka
|
0,13 kg
|
Standardi
|
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
EAC
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C Brez redukcije v skladu s/zIEC 60947-4-1
−20…70 °C Z redukcijo
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−60…80 °C
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60068-2-1
|
Dielektrična trdnost
|
6 kV pri50 Hz v skladu s/zIEC 60255-5
|
Elektromagnetna združljivost
|
Vzdrži prenapetost: 6 kV v skladu s/zIEC 60801-5
|