|
|
|
LS1D32
Ločilnik varovalke TeSys - 3P - 30 A - vel. var. 10 x 38 mm - vrsta vijaka
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys LS1
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varovalčni ločilnik
|
Kratko ime naprave
|
LS1D
|
Opis polov
|
3P
|
Komplementarno
Montažna podpora
|
Letev
|
Montažni položaj
|
Vertikalno (toleranca:+/- 23 °)
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
600 V
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
32 A zaMočnostni tokokrog
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija pregorevanja varovalke
|
Velikost varovalke
|
10 x 38 mm
|
Tip varovalke
|
AM
GG
|
Vrednost povezane varovalke
|
30 A aM
30 A gG
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki 2 kabel/li1…6 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li1…6 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
1,7 N.m naVijačni priključki
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-4-1
IEC 60947-2
IEC 60947-1
|
Certifikati izdelkov
|
BV
UR
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−50…70 °C Obratovanje
|
Višina
|
89 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
68,3 mm
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
188,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,075 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|