|
|
|
LT4730BA
TeSys LT47 elektron. prenapetostni releji- avtomatski - 3...30 A - 24 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys LT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Elektronski nadtokovni rele
|
Kratko ime naprave
|
LT47
|
Aplikacija naprave
|
Zaščita
|
Relejna aplikacija
|
Zaklenjen rotor, mehansko motenje I> 3 x Inastavitev
Preobremenitev Imax > Isetting
Občutljivost na fazni izpad
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC
24 V DC
|
Območje nastavitve toplotne zaščite
|
3…30 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 600 V AC v skladu s/zCSA
Močnostni tokokrog: 600 V AC v skladu s/zUL
Močnostni tokokrog: 690 V AC v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
50 do 60 Hz
|
Montažna podpora
|
Letev
|
Prag proženja
|
3...25 A
|
Elektromagnetna združljivost
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev: 8 kV V zunanjem zraku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektrostatično razelektritev: 6 kV V direktnem načinu v skladu s/zIEC 61000-4-2
Prevajani izpust: Razred A v skladu s/zEN 55011
Odpornost na elektromagnetno interferenco: 10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na hitre prehode: 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
Vzdrži prenapetost: 6 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane visokofrekvenčne motnje: 10 V v skladu s/zIEC 61000-4-6
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
3 A zaSignalni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
3 A gG zaSignalni tokokrog
3 A BS zaSignalni tokokrog
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Časovno obdobje
|
1 do 120 s - tip krmiljenjaR-čas
0,3 do 30 s - tip krmiljenjaO-čas
|
Lokalno signaliziranje
|
1 LED ( Zelena)
1 LED ( Rdeča)
|
Tip krmiljenja
|
Avtomatsko: Ponastavitev
|
Povezave - terminali
|
Signalni tokokrog: Vijačni priključki 1 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Signalni tokokrog: Vijačni priključki 1 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Signalni tokokrog: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Signalni tokokrog: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Signalni tokokrog: 1,7 N.m M3.5
|
Višina
|
70,3 mm
|
Width
|
71 mm
|
Globina
|
77,2 mm
|
Product weight
|
0,192 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60255-6
IEC 60947
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP20 v skladu s/zVDE 0106
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C Brez redukcije v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…80 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Mehanska robustnost
|
Šoki: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-7
Vibracije: 4 gn v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Dielektrična trdnost
|
2 kV pri50 Hz v skladu s/zIEC 60255-5
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
193,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,403 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|