|
|
|
LT6CT1001
Tokovni transformator TeSys T LT6CT - 100/1 A - točnost: razred 5P
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LT6CT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tokovni transformator
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys TeSys T Krmilnik motorja
|
Komplementarno
Razmerje tokovnega transformatorja
|
100/1
|
Razred točnosti
|
Razred 5P
|
Natančni omejitveni faktor
|
15
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V
|
Premer
|
35 mm
|
Presek kabla
|
30 mm²
|
Višina
|
107 mm
|
Width
|
95 mm
|
Globina
|
25 mm
|
Product weight
|
0,55 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60185
BS 7626
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
530,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,05 kg
|
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|