Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LT6CT2001 |
Schneider-Electric
 
LT6CT2001 slika – Schneider- scope
LT6CT2001
Tokovni transformator TeSys T LT6CT - 200/1 A - točnost: razred 5P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LT6CT
Izdelek ali sestavni del Tokovni transformator
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys T Krmilnik motorja
Komplementarno
Razmerje tokovnega transformatorja 200/1
Razred točnosti Razred 5P
Natančni omejitveni faktor 15
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Premer 35 mm
Presek kabla 30 mm²
Višina 107 mm
Width 95 mm
Globina 25 mm
Teža izdelka 0,55 kg
Okolje
Standardi BS 7626
IEC 60185
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 12,500 cm
Paket 1 Dolžina 10,600 cm
Paket 1 Teža 450,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 9,400 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 78b0d24c-0e62-4f91-9397-1958e4735328
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months