Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LTMCC004 |
Schneider-Electric
 
LTMCC004 slika – Schneider- scope
LTMCC004
Mostič za vzporedno montažo TeSys T - 2 x RJ45 - 0,04 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Mostiček
Kategorija dodatkov/ločenih delov Komunikacijska oprema
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys T LTMR Krmilnik motorja
TeSys TeSys T LTME Razširitveni modul
Komplementarno
Priključni raster 40 mm
Dolžina kabla 0,04 m
Povezave - terminali 2 x Konektor RJ45
Teža izdelka 0,12 kg
Kompatibilnostna koda Zatič za bočno montažo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 1,900 cm
Paket 1 Dolžina 3,600 cm
Paket 1 Teža 10,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 2,800 cm
Paket 2 Širina 4,600 cm
Paket 2 Dolžina 9,000 cm
Paket 2 Teža 63,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 432
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 5,286 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Fc01c523-9a07-4dfa-988f-c721d4816782
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months