Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LTMCU |
Schneider-Electric
 
LTMCU slika – Schneider- scope
LTMCU
Operaterjeva krmilna enota LTMCU TeSys T
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LTMCU
Izdelek ali sestavni del Operativna krmilna enota
Združljivost serije/obsega TeSys T LTMR Krmilnik motorja
Tip zaslona LCD z osvetljenim ozadjem
Lokalno signaliziranje 4 LED
Local control 10 Tipka
Povezava naprave Priključitev na LTM R krmilnik, RJ45 Zadaj
Priključitev na osebni računalnik, RJ45 Spredaj
Komplementarno
Napajanje Preko krmilnika
Maksimalni tok napajanja 140 mA
Izguba energije 1 W
Standardi UL 60947-4-1 A
CSA C22.2 št. 60947-4-1
EN/IEC 61131-2
Certifikati izdelkov C-Tick
EAC
CSA
NOM
UL
CE
Elektromagnetna združljivost Elektrostatska razelektritev, Stopnja 3, 8 kV zrak, 4 kV kontakt, v skladu s EN/IEC 61000-4-2
Sevana RF polja, Stopnja 3, 10 V/m, v skladu s EN/IEC 61000-4-3
Prevajane radiofrekvenčne motnje, Stopnja 3, 10 V, v skladu s SIST EN/IEC 61000-4-6
Prenapetosti ( Zaščiteni dostop), Stopnja 3, 2 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Hitri prehodni pojavi ( Zaščiteni dostop), Stopnja 3, 2 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-4
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zEN/IEC 60947-4-1 (Spredaj)
IP20 v skladu s/zEN/IEC 60947-4-1 (Zadaj)
Montažni način Podometna namestitev
Width 117 mm
Višina 70 mm
Globina 50 mm
Teža izdelka 0,4 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Relativna vlažnost 15…95 %
Zaščitna obdelava TC 12 ciklov vlažnosti 55 °C EN/IEC 60068-2-30
Mehanska robustnost Šoki: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
Vibracije: 4 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
Požarna odpornost 650 °C v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Upočasnitev plamena V2 v skladu s/zUL 94
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,5 cm
Paket 1 Širina 13,5 cm
Paket 1 Dolžina 7,0 cm
Paket 1 Teža 265,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 32
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,065 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 768
Paket 3 Višina 95,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 120,0 cm
Paket 3 Teža 226,56 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months