Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LTMEV40FM |
Schneider-Electric
 
LTMEV40FM slika – Schneider- scope
LTMEV40FM
Razširitveni modul LTME TeSys T - 100 do 240 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys T
Kratko ime naprave LTME
Izdelek ali sestavni del Razširitveni modul
Aplikacija naprave Krmiljenje in nadzor opreme
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys T LTMR Krmilnik motorja
Napajanje Preko krmilnika
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zEN/IEC 60947-1
690 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
690 V v skladu s/zUL 508
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV Napajanje, vhodi in izhodi v skladu s/zEN/IEC 60947-4-1
6 kV Tokovni ali napetostni merilni tokokrog v skladu s/zEN/IEC 60947-4-1
Logična vhodna številka 4
Vhodni tok 3,1 mA 100 V
7,5 mA 240 V
Tokovno stanje 0 zagotovljeno Logični vhod 0...40 V 2 do 15 mA 25 ms
Tokovno stanje 1 zagotovljeno Logični vhod 79 do 264 V <= 15 mA 25 ms
Maksimalna delovna frekvenca 2 Hz
Maksimalna operativna stopnja 1800 cik/h
Tip kontakta in sestava Brez
Merilni tip Nesimetrija napetosti
Aktivna moč P, P1, P2, P3
Izračunana aktivna in reaktivna energija (+/- W.h, +/- VAR.h)
Napetosti U21, U32, U13, V1, V2, V3
Reaktivna moč Q, Q1, Q2, Q3
Frekvenca
Faktor moči
Natančnost merjenja 1 % Napetost 100 do 830 V)
3 % Faktor moči
5 % Delovna in jalova moč
Prenapetostna kategorija III
Priključni raster 5,08 mm
Povezave - terminali Krmilno vezje Konektor 1 0,25…2,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje Konektor 1 0,2…2,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Konektor 1 0,25…2,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Konektor 1 0,2…2,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje Konektor 2 0,2…1 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje Konektor 2 0,2…1,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Konektor 2 0,5…1,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Konektor 2 0,2…1 mm² AWG 24 do AWG 14)Trden Brez konca kabla
Zatezni moment Krmilno vezje: 0,5…0,6 N.m Ploščat izvijač3 mm
Stopnja onesnaženosti 3
Elektromagnetna združljivost Elektrostatska razelektritev, 3, 8 kV zraka, 6 kV kontakt, v skladu s EN/IEC 61000-4-2
Test odpornosti na hitre prehode ( Drugi tokokrogi), Stopnja 3, 2 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-4
Test odpornosti na hitre prehode ( Ob napajanju in relejnih izhodih), Stopnja 4, 4 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-4
Prevajane radiofrekvenčne motnje, 10 V, v skladu s SIST EN/IEC 61000-4-6
Krmilno vezje: Prenapetosti ( Serijski način), 1 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Komunikacija: Prenapetosti ( Navadni/splošni/skupni način), 2 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Napetostni vhod: Prenapetosti ( Serijski način), 2 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Napetostni vhod: Prenapetosti ( Navadni/splošni/skupni način), 4 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Krmilno vezje: Prenapetosti ( Navadni/splošni/skupni način), 2 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Width 45 mm
Višina 61 mm
Globina 120,7 mm
Teža izdelka 0,21 kg
Kompatibilnostna koda LTME
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
IACS E10
IEC 60947-4-1
UL 508
EN 60947-4-1
Certifikati izdelkov LROS (Lloyds register pošiljke)
ATEX
NOM
EAC
RMRoS
GL
UL
DNV
BV
RINA
KERI
C-Tick
CSA
CCC
ABS
IP stopnja zaščite IP20
Zaščitna obdelava 12 x 24 urni ciklusi v skladu s/zEN/IEC 60068-2-30
48 h v skladu s/zEN/IEC 60070-2-11
TH v skladu s/zEN/IEC 60068
Požarna odpornost 650 °C v skladu s/zEN/IEC 60695-2-12
960 °C v skladu s/zUL 94
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m Brez redukcije
Mehanska robustnost Šoki Pospešek s sinusnim polvaljem: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
Vibracije Montiran na simetrični letvi: 1 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
Vibracije Nameščen na plošči: 4 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 7,200 cm
Paket 1 Dolžina 13,600 cm
Paket 1 Teža 202,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,385 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Fc01c523-9a07-4dfa-988f-c721d4816782
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months