Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LTMR08EBD |
Schneider-Electric
 
LTMR08EBD slika – Schneider- scope
LTMR08EBD
Motorni krmilnik LTMR TeSys T - 24 V DC 8 A za Ethernet TCP/IP
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys T
Kratko ime naprave LTMR
Izdelek ali sestavni del Krmilnik motorja
Aplikacija naprave Krmiljenje in nadzor opreme
Merilni tok 0,4…8 A
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Poraba toka 56 do 127 mA
Omejitve napajalne napetosti 20,4…26,24 V DC
Protokol komunikacijskih vrat Modbus TCP/EtherNet/IP
Tip letve Ethernet IEEE 802.3 0 do 159 10 do 100 Mbitov/s, RJ45 2 zaščitena zavita para
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zEN/IEC 60947-1
690 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
690 V v skladu s/zUL 508
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV Tokovni ali napetostni merilni tokokrog v skladu s/zEN/IEC 60947-4-1
0,8 kV Komunikacijski tokokrog v skladu s/zEN/IEC 60947-4-1
0,8 kV Napajanje, vhodi in izhodi v skladu s/zEN/IEC 60947-4-1
Kratkostična vzdržljivost  100 kA conforming to EN/IEC 60947-4-1
Vrednost povezane varovalke 4 A gG Izhod
0,5 A gG Krmilno vezje
Tip zaščite Napaka faze
Zaklenjen rotor
Zaščita na diferenčni tok
Toplotna zaščita
Preobremenitev
Fazna nesimetrija
Zaščita pred povratno polarnostjo
Sprememba faktorja moči
Preobremenitev (dolgotrajno)
Zaščita pred toplotno preobremenitvijo
Nihanje obremenitve
Tip omrežne in strojne diagnostike Snemanje dogodkov
Preostali čas delovanja pred preobremenitvijo
Informacije o kontekstu proženja
Čakalni čas po izklopu zaradi preobremenitve
Števec obratovalnih ur/čas delovanja
Informacije o zgodovini proženja
Beleženje okvare
Zagonski tok in čas
Števci napak faze in zemljostičnih napak
Snemanje kontrolnega ukaza motorja
Logična vhodna številka 6
Vhodni tok 7 mA
Tokovno stanje 0 zagotovljeno Logični vhod < 5 V <= 15 mA 5 ms
Tokovno stanje 1 zagotovljeno Logični vhod < 15 V 2 do 15 mA 15 ms
Maksimalna delovna frekvenca 2 Hz
Tok obremenitve 5 A 250 V AC Logični izhod
5 A 30 V DC Logični izhod
Dovoljena moč 480 VA AC-15), Ie = 2 A, 500000 ciklov Izhod)
30 W DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 ciklov Izhod)
Maksimalna operativna stopnja 1800 cik/h
Tip kontakta in sestava 1 NO + 1 NC Signal napake
3 NO
Merilni tip Povprečni tok Iavg
Temperatura
Tok zemeljskega stika
Fazni tok I1, I2, I3 RMS
Nesimetrija toka
Natančnost merjenja 5 do 15 % Notranje merjenje toka zemeljskega stika
1 % Napetost 100 do 830 V)
3 % Faktor moči
5 % Zunanje merjenje toka zemeljskega stika
+/- 30 min/leto Notranja ura
0,02 Temperatura
1 % Tok
5 % Delovna in jalova moč
Prenapetostna kategorija III
Priključni raster 5,08 mm
Povezave - terminali Krmilno vezje Konektor 1 0,25…2,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje Konektor 1 0,2…2,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Konektor 1 0,25…2,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Konektor 1 0,2…2,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje Konektor 2 0,2…1 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje Konektor 2 0,2…1,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Konektor 2 0,5…1,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Konektor 2 0,2…1 mm² AWG 24 do AWG 14)Trden Brez konca kabla
Zatezni moment Krmilno vezje: 0,5…0,6 N.m Ploščat izvijač3 mm
Stopnja onesnaženosti 3
Elektromagnetna združljivost Elektrostatska razelektritev, 3, 8 kV zraka, 6 kV kontakt, v skladu s EN/IEC 61000-4-2
Sevana RF polja, 3, 10 V/m, v skladu s EN/IEC 61000-4-3
Test odpornosti na hitre prehode ( Drugi tokokrogi), Stopnja 3, 2 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-4
Test odpornosti na hitre prehode ( Ob napajanju in relejnih izhodih), Stopnja 4, 4 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-4
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve, 70 %, 500 ms, v skladu s EN/IEC 61000-4-11
Prevajane radiofrekvenčne motnje, 10 V, v skladu s SIST EN/IEC 61000-4-6
Temperaturni senzor: Prenapetosti ( Serijski način), 0,5 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Temperaturni senzor: Prenapetosti ( Navadni/splošni/skupni način), 1 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Krmilno vezje: Prenapetosti ( Serijski način), 1 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Krmilno vezje: Prenapetosti ( Navadni/splošni/skupni način), 1 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Komunikacija: Prenapetosti ( Navadni/splošni/skupni način), 2 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Relejni izhodi in napajanje: Prenapetosti ( Serijski način), 2 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Relejni izhodi in napajanje: Prenapetosti ( Navadni/splošni/skupni način), 4 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Width 91 mm
Višina 61 mm
Globina 122,5 mm
Teža izdelka 0,53 kg
Spletne storitve Spletni strežnik
Kompatibilnostna koda LTMR
Okolje
Standardi IACS E10
UL 508
CSA C22.2 št. 14
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
Certifikati izdelkov CCC
ABS
C-Tick
NOM
CSA
RMRoS
RINA
UL
BV
KERI
DNV
GL
EAC
LROS (Lloyds register pošiljke)
ATEX
Zaščitna obdelava 12 x 24 urni ciklusi v skladu s/zEN/IEC 60068-2-30
48 h v skladu s/zEN/IEC 60070-2-11
TH v skladu s/zEN/IEC 60068
Požarna odpornost 650 °C v skladu s/zEN/IEC 60695-2-12
960 °C v skladu s/zUL 94
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m Brez redukcije
Mehanska robustnost Vibracije Montiran na simetrični letvi: 1 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
Vibracije Nameščen na plošči: 4 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
Šoki Pospešek s sinusnim polvaljem: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,1 cm
Paket 1 Širina 10,0 cm
Paket 1 Dolžina 13,5 cm
Paket 1 Teža 519,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,512 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Fc01c523-9a07-4dfa-988f-c721d4816782
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months