Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LTMR100MFM |
Schneider-Electric
 
LTMR100MFM slika – Schneider- scope
LTMR100MFM
Motorni krmilnik LTMR TeSys T - 100 do 240 V AC 100 A za Modbus
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys T
Kratko ime naprave LTMR
Izdelek ali sestavni del Krmilnik motorja
Aplikacija naprave Krmiljenje in nadzor opreme
Merilni tok 5…100 A
[Us] Nazivna napajalna napetost 100 do 240 V AC 50/60 Hz
Poraba toka 8 do 62,8 mA
Omejitve napajalne napetosti 93,5…264 V AC
Protokol komunikacijskih vrat Modbus
Tip letve Modbus 2-žična RS 485 1 do 247 1,2 do 19,2 kbit/s, RJ45 2 zaščitena zavita para
Modbus 2-žična RS 485 1 do 247 1,2 do 19,2 kbit/s, Priključni blok 2 zaščitena zavita para
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zEN/IEC 60947-1
690 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
690 V v skladu s/zUL 508
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV Napajanje, vhodi in izhodi v skladu s/zEN/IEC 60947-4-1
6 kV Tokovni ali napetostni merilni tokokrog v skladu s/zEN/IEC 60947-4-1
0,8 kV Komunikacijski tokokrog v skladu s/zEN/IEC 60947-4-1
Kratkostična vzdržljivost  100 kA conforming to EN/IEC 60947-4-1
Vrednost povezane varovalke 4 A gG Izhod
0,5 A gG Krmilno vezje
Tip zaščite Nihanje obremenitve
Zaščita na diferenčni tok
Preobremenitev (dolgotrajno)
Preobremenitev
Zaklenjen rotor
Toplotna zaščita
Zaščita pred toplotno preobremenitvijo
Sprememba faktorja moči
Zaščita pred povratno polarnostjo
Napaka faze
Fazna nesimetrija
Tip omrežne in strojne diagnostike Snemanje kontrolnega ukaza motorja
Zagonski tok in čas
Informacije o zgodovini proženja
Števci napak faze in zemljostičnih napak
Števec obratovalnih ur/čas delovanja
Preostali čas delovanja pred preobremenitvijo
Beleženje okvare
Informacije o kontekstu proženja
Snemanje dogodkov
Čakalni čas po izklopu zaradi preobremenitve
Logična vhodna številka 6
Vhodni tok 3,1 mA 100 V
7,5 mA 240 V
Tokovno stanje 0 zagotovljeno Logični vhod 0...40 V <= 15 mA 25 ms
Tokovno stanje 1 zagotovljeno Logični vhod 79 do 264 V >= 2 mA 25 ms
Maksimalna delovna frekvenca 2 Hz
Tok obremenitve 5 A 250 V AC Logični izhod
5 A 30 V DC Logični izhod
Dovoljena moč 480 VA AC-15), Ie = 2 A, 500000 ciklov Izhod)
30 W DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 ciklov Izhod)
Maksimalna operativna stopnja 1800 cik/h
Tip kontakta in sestava 1 NO + 1 NC Signal napake
3 NO
Merilni tip Temperatura
Tok zemeljskega stika
Povprečni tok Iavg
Nesimetrija toka
Fazni tok I1, I2, I3 RMS
Natančnost merjenja 5 do 15 % Notranje merjenje toka zemeljskega stika
1 % Napetost 100 do 830 V)
3 % Faktor moči
5 % Zunanje merjenje toka zemeljskega stika
+/- 30 min/leto Notranja ura
0,02 Temperatura
5 % Delovna in jalova moč
0,02 Tok
Prenapetostna kategorija III
Priključni raster 5,08 mm
Povezave - terminali Krmilno vezje Konektor 1 0,25…2,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje Konektor 1 0,2…2,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Konektor 1 0,25…2,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Konektor 1 0,2…2,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje Konektor 2 0,2…1 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje Konektor 2 0,2…1,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Konektor 2 0,5…1,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Konektor 2 0,2…1 mm² AWG 24 do AWG 14)Trden Brez konca kabla
Zatezni moment Krmilno vezje: 0,5…0,6 N.m Ploščat izvijač3 mm
Stopnja onesnaženosti 3
Elektromagnetna združljivost Elektrostatska razelektritev, 3, 8 kV zraka, 6 kV kontakt, v skladu s EN/IEC 61000-4-2
Sevana RF polja, 3, 10 V/m, v skladu s EN/IEC 61000-4-3
Test odpornosti na hitre prehode ( Drugi tokokrogi), Stopnja 3, 2 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-4
Test odpornosti na hitre prehode ( Ob napajanju in relejnih izhodih), Stopnja 4, 4 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-4
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve, 70 %, 500 ms, v skladu s EN/IEC 61000-4-11
Prevajane radiofrekvenčne motnje, 10 V, v skladu s SIST EN/IEC 61000-4-6
Temperaturni senzor: Prenapetosti ( Serijski način), 0,5 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Temperaturni senzor: Prenapetosti ( Navadni/splošni/skupni način), 1 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Krmilno vezje: Prenapetosti ( Serijski način), 1 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Komunikacija: Prenapetosti ( Navadni/splošni/skupni način), 2 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Relejni izhodi in napajanje: Prenapetosti ( Serijski način), 2 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Relejni izhodi in napajanje: Prenapetosti ( Navadni/splošni/skupni način), 4 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Krmilno vezje: Prenapetosti ( Navadni/splošni/skupni način), 2 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Width 91 mm
Višina 61 mm
Globina 122,5 mm
Teža izdelka 0,53 kg
Spletne storitve Spletni strežnik
Kompatibilnostna koda LTMR
Okolje
Standardi IACS E10
IEC 60947-4-1
UL 508
EN 60947-4-1
CSA C22.2 št. 14
Certifikati izdelkov LROS (Lloyds register pošiljke)
UL
ABS
ATEX
EAC
CCC
BV
RINA
DNV
C-Tick
RMRoS
CSA
GL
NOM
KERI
Zaščitna obdelava 12 x 24 urni ciklusi v skladu s/zEN/IEC 60068-2-30
48 h v skladu s/zEN/IEC 60070-2-11
TH v skladu s/zEN/IEC 60068
Požarna odpornost 650 °C v skladu s/zEN/IEC 60695-2-12
960 °C v skladu s/zUL 94
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m Brez redukcije
Mehanska robustnost Vibracije Montiran na simetrični letvi: 1 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
Vibracije Nameščen na plošči: 4 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
Šoki Pospešek s sinusnim polvaljem: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,2 cm
Paket 1 Širina 10,0 cm
Paket 1 Dolžina 13,6 cm
Paket 1 Teža 536,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,586 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Fc01c523-9a07-4dfa-988f-c721d4816782
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months