|
|
|
LTMR27MFM
Motorni krmilnik LTMR TeSys T - 100 do 240 V AC 27 A za Modbus
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys T
|
Kratko ime naprave
|
LTMR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Krmilnik motorja
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje in nadzor opreme
|
Merilni tok
|
1,35…27 A
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
100 do 240 V AC 50/60 Hz
|
Poraba toka
|
8 do 62,8 mA
|
Omejitve napajalne napetosti
|
93,5…264 V AC
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus
|
Tip letve
|
Modbus 2-žična RS 485 1 do 247 1,2 do 19,2 kbit/s, RJ45 2 zaščitena zavita para
Modbus 2-žična RS 485 1 do 247 1,2 do 19,2 kbit/s, Priključni blok 2 zaščitena zavita para
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zEN/IEC 60947-1
690 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
690 V v skladu s/zUL 508
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV Napajanje, vhodi in izhodi v skladu s/zEN/IEC 60947-4-1
6 kV Tokovni ali napetostni merilni tokokrog v skladu s/zEN/IEC 60947-4-1
0,8 kV Komunikacijski tokokrog v skladu s/zEN/IEC 60947-4-1
|
Kratkostična vzdržljivost
|
100 kA conforming to EN/IEC 60947-4-1
|
Vrednost povezane varovalke
|
4 A gG Izhod
0,5 A gG Krmilno vezje
|
Tip zaščite
|
Zaščita pred povratno polarnostjo
Preobremenitev (dolgotrajno)
Zaščita na diferenčni tok
Fazna nesimetrija
Preobremenitev
Nihanje obremenitve
Napaka faze
Sprememba faktorja moči
Toplotna zaščita
Zaklenjen rotor
Zaščita pred toplotno preobremenitvijo
|
Tip omrežne in strojne diagnostike
|
Beleženje okvare
Zagonski tok in čas
Preostali čas delovanja pred preobremenitvijo
Čakalni čas po izklopu zaradi preobremenitve
Snemanje kontrolnega ukaza motorja
Snemanje dogodkov
Informacije o zgodovini proženja
Števec obratovalnih ur/čas delovanja
Števci napak faze in zemljostičnih napak
Informacije o kontekstu proženja
|
Logična vhodna številka
|
6
|
Vhodni tok
|
3,1 mA 100 V
7,5 mA 240 V
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
Logični vhod 0...40 V <= 15 mA 25 ms
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
Logični vhod 79 do 264 V >= 2 mA 25 ms
|
Maksimalna delovna frekvenca
|
2 Hz
|
Tok obremenitve
|
5 A 250 V AC Logični izhod
5 A 30 V DC Logični izhod
|
Dovoljena moč
|
480 VA AC-15), Ie = 2 A, 500000 ciklov Izhod)
30 W DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 ciklov Izhod)
|
Maksimalna operativna stopnja
|
1800 cik/h
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO + 1 NC Signal napake
3 NO
|
Merilni tip
|
Temperatura
Fazni tok I1, I2, I3 RMS
Povprečni tok Iavg
Tok zemeljskega stika
Nesimetrija toka
|
Natančnost merjenja
|
5 do 15 % Notranje merjenje toka zemeljskega stika
1 % Napetost 100 do 830 V)
3 % Faktor moči
5 % Zunanje merjenje toka zemeljskega stika
+/- 30 min/leto Notranja ura
0,02 Temperatura
1 % Tok
5 % Delovna in jalova moč
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Priključni raster
|
5,08 mm
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje Konektor 1 0,25…2,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje Konektor 1 0,2…2,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Konektor 1 0,25…2,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Konektor 1 0,2…2,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje Konektor 2 0,2…1 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje Konektor 2 0,2…1,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Konektor 2 0,5…1,5 mm² AWG 24 do AWG 14)Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Konektor 2 0,2…1 mm² AWG 24 do AWG 14)Trden Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 0,5…0,6 N.m Ploščat izvijač3 mm
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Elektromagnetna združljivost
|
Elektrostatska razelektritev, 3, 8 kV zraka, 6 kV kontakt, v skladu s EN/IEC 61000-4-2
Sevana RF polja, 3, 10 V/m, v skladu s EN/IEC 61000-4-3
Test odpornosti na hitre prehode ( Drugi tokokrogi), Stopnja 3, 2 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-4
Test odpornosti na hitre prehode ( Ob napajanju in relejnih izhodih), Stopnja 4, 4 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-4
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve, 70 %, 500 ms, v skladu s EN/IEC 61000-4-11
Prevajane radiofrekvenčne motnje, 10 V, v skladu s SIST EN/IEC 61000-4-6
Temperaturni senzor: Prenapetosti ( Serijski način), 0,5 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Temperaturni senzor: Prenapetosti ( Navadni/splošni/skupni način), 1 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Krmilno vezje: Prenapetosti ( Serijski način), 1 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Komunikacija: Prenapetosti ( Navadni/splošni/skupni način), 2 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Relejni izhodi in napajanje: Prenapetosti ( Serijski način), 2 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Relejni izhodi in napajanje: Prenapetosti ( Navadni/splošni/skupni način), 4 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
Krmilno vezje: Prenapetosti ( Navadni/splošni/skupni način), 2 kV, v skladu s EN/IEC 61000-4-5
|
Width
|
91 mm
|
Višina
|
61 mm
|
Globina
|
122,5 mm
|
Product weight
|
0,53 kg
|
Spletne storitve
|
Spletni strežnik
|
Kompatibilnostna koda
|
LTMR
|
Okolje
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
UL 508
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
IACS E10
|
Certifikati izdelkov
|
RMRoS
LROS (Lloyds register pošiljke)
RINA
ABS
CCC
EAC
UL
GL
NOM
DNV
KERI
ATEX
BV
CSA
C-Tick
|
Zaščitna obdelava
|
12 x 24 urni ciklusi v skladu s/zEN/IEC 60068-2-30
48 h v skladu s/zEN/IEC 60070-2-11
TH v skladu s/zEN/IEC 60068
|
Požarna odpornost
|
650 °C v skladu s/zEN/IEC 60695-2-12
960 °C v skladu s/zUL 94
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m Brez redukcije
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije Montiran na simetrični letvi: 1 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
Vibracije Nameščen na plošči: 4 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
Šoki Pospešek s sinusnim polvaljem: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
525,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,604 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|