Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LU2B32B |
Schneider-Electric
 
LU2B32B slika – Schneider- scope
LU2B32B
Napajalna baza - TeSys U - 32 A - krmilnik z vijačno objemko 24 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys Ultra
Kratko ime naprave LU2B
Izdelek ali sestavni del Povratna moč baze
Aplikacija naprave Krmiljenje motorja
Zaščita motorja
Združljivost izdelkov Krmilna enota LUC.X6B
Krmilna enota LUC.1XB
Krmilna enota LUC.05B
Krmilna enota LUC.12B
Krmilna enota LUC.18B
Krmilna enota LUC.32B
Opis polov 3P
Primerno za izolativnost Da
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC zaMočnostni tokokrog
Omrežna frekvenca 40 do 60 Hz
[Ith] conventional free air thermal current 32 A
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 28,5 A pri<= 440 V
23 A pri500 V
21 A pri690 V
Kategorija uporabe AC-43
AC-44
AC-41
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 50 kA pri230 V
50 kA pri440 V
10 kA pri500 V
4 kA pri690 V
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomožnega kontakta Tip/aPovezani kontakti ( 1 NO + 1 NC) v skladu s/zIEC 60947-4-1
Tip/aZrcalni kontakt ( 1 NC) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uc] control circuit voltage 24 V AC 50/60 Hz
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 14,5 V AC Opustitev
20 do 26,5 V AC V obratovanju
Komplementarno
Tipična poraba toka 2360 mA pri24 V AC I maksimalen med zapiranjem
Desipacija toplote 3 W zaKrmilno vezje Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
1,8 W zaKrmilno vezje Z LUCM
Trajanje zagonskega toka 25 ms AC 50/60 Hz
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Operativni čas 150 ms S spremembo smeri zaMočnostni tokokrog
35 ms Odpiranje zaKrmilno vezje
70 ms Zapiranje zaKrmilno vezje
75 ms Brez spremembe smeri zaMočnostni tokokrog
Mehanska vzdržljivost 15 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Pomorstvo
Standardi EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, S fazno zaporo
CSA C22.2 št. 60947-4-1, S fazno zaporo
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947-6-2 (stopnja onesnaženosti3)
600 V v skladu s/zUL 60947-4-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-4-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-6-2
Varna ločitev tokokrogov 400 V SELV Med krmilnimi in pomožnimi tokokrogi v skladu s/zIEC 60947-1 dodatek N
400 V SELV Med krmilnim ali pomožnim tokokrogom in glavnim tokokrogom v skladu s/zIEC 60947-1 dodatek N
Način pritrjevanja Vpeto ( DIN letev)
Vijačno-fiksni ( Plošča)
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li0,34…1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…1,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…1,5 mm² Togo
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li0,34…1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…1,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…1,5 mm² Togo
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li1…10 mm² Togo
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li1…6 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li2,5…10 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1…6 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1…6 mm² Togo
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…6 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Zatezni moment Krmilno vezje: 0,8…1,2 N.m Ploščat izvijač5 mm
Krmilno vezje: 0,8…1,2 N.m Philips št. 1 izvijač5 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Ploščat izvijač6 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Philips št. 2 izvijač6 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Pozidriv št. 2 izvijač6 mm
Width 45 mm
Višina 224 mm
Globina 126 mm
Teža izdelka 1,27 kg
Kompatibilnostna koda LU2B
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60947-1 ( Prednja plošča in ožičeni terminali)
IP20 v skladu s/zIEC 60947-1 ( Druge strani)
IP40 v skladu s/zIEC 60947-1 ( Prednja plošča iz povezovalnega območja)
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C Z LUCM
−25…70 °C Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Požarna odpornost 960 °C Deli, ki podpirajo žive komponente v skladu s/zIEC 60695-2-12
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-12
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Odporno proti udarcu 10 Gn Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
15 gn Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 2 Gn (f = 5…300 Hz) Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
4 gn (f = 5…300 Hz) Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV raven3 V zunanjem zraku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV raven4 Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Neizgubni udarni val 1 kV Serijski način v skladu s/zIEC 60947-6-2
2 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 60947-6-2
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV razred3 Serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
4 kV razred4 Vsi tokokrogi razen serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na sevanje 10 V/m 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na elektromagnetno polje 10 V v skladu s/zIEC 61000-4-6
Odpornost na mikro-razpoke 3 ms zaKrmilno vezje
Odpornost proti prenapetosti 70 % /500 ms v skladu s/zIEC 61000-4-11
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,4 cm
Paket 1 Širina 15,0 cm
Paket 1 Dolžina 25,3 cm
Paket 1 Teža 1,295 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 12,161 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 855a9863-6c19-42d8-b56f-05df05e7c920
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev