|
|
|
LU2BB0BL
Napajalna baza - TeSys U - 32 A - 24 V DC brez povezovalnega krmilnika
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys Ultra
|
Kratko ime naprave
|
LU2B
|
Izdelek ali sestavni del
|
Povratna moč baze
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje motorja
Zaščita motorja
|
Združljivost izdelkov
|
Krmilna enota LUC.X6BL
Krmilna enota LUC.1XBL
Krmilna enota LUC.05BL
Krmilna enota LUC.12BL
Krmilna enota LUC.18BL
Krmilna enota LUC.32BL
|
Opis polov
|
3P
|
Primerno za izolativnost
|
Da
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC zaMočnostni tokokrog
|
Omrežna frekvenca
|
40 do 60 Hz
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
32 A
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
28,5 A pri<= 440 V
23 A pri500 V
21 A pri690 V
|
Kategorija uporabe
|
AC-43
AC-44
AC-41
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
50 kA pri230 V
50 kA pri440 V
10 kA pri500 V
4 kA pri690 V
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
Tip pomožnega kontakta
|
Tip/aPovezani kontakti ( 1 NO + 1 NC) v skladu s/zIEC 60947-4-1
Tip/aZrcalni kontakt ( 1 NC) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
14,5 V DC Opustitev
20 do 27 V DC V obratovanju
|
Komplementarno
Tipična poraba toka
|
120 mA pri24 V DC I maksimalen med zapiranjem
120 mA pri24 V DC I rms zapečaten
|
Desipacija toplote
|
3 W zaKrmilno vezje Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
1,8 W zaKrmilno vezje Z LUCM
|
Trajanje zagonskega toka
|
15 ms DC
|
Stopnja varnostne zanesljivosti
|
B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
|
Operativni čas
|
150 ms S spremembo smeri zaMočnostni tokokrog
75 ms Brez spremembe smeri zaMočnostni tokokrog
35 ms Odpiranje Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM zaKrmilno vezje
75 ms Zapiranje Z LUCM zaKrmilno vezje
70 ms Zapiranje Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD zaKrmilno vezje
|
Mehanska vzdržljivost
|
15 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Pomorstvo
|
Standardi
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, S fazno zaporo
CSA C22.2 št. 60947-4-1, S fazno zaporo
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947-6-2 (stopnja onesnaženosti3)
600 V v skladu s/zUL 60947-4-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-4-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-6-2
|
Varna ločitev tokokrogov
|
400 V SELV Med krmilnimi in pomožnimi tokokrogi v skladu s/zIEC 60947-1 dodatek N
400 V SELV Med krmilnim ali pomožnim tokokrogom in glavnim tokokrogom v skladu s/zIEC 60947-1 dodatek N
|
Način pritrjevanja
|
Vpeto ( DIN letev)
Vijačno-fiksni ( Plošča)
|
Povezave - terminali
|
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li1…10 mm² Togo
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li1…6 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li2,5…10 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1…6 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1…6 mm² Togo
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…6 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Brez povezave
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Ploščat izvijač6 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Philips št. 2 izvijač6 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Pozidriv št. 2 izvijač6 mm
|
Width
|
45 mm
|
Višina
|
224 mm
|
Globina
|
126 mm
|
Product weight
|
1,25 kg
|
Kompatibilnostna koda
|
LU2B
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60947-1 ( Prednja plošča in ožičeni terminali)
IP20 v skladu s/zIEC 60947-1 ( Druge strani)
IP40 v skladu s/zIEC 60947-1 ( Prednja plošča iz povezovalnega območja)
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C Z LUCM
−25…70 °C Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Požarna odpornost
|
960 °C Deli, ki podpirajo žive komponente v skladu s/zIEC 60695-2-12
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-12
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
15 gn Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn (f = 5…300 Hz) Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
4 gn (f = 5…300 Hz) Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
8 kV raven3 V zunanjem zraku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV raven4 Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV razred3 Serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
4 kV razred4 Vsi tokokrogi razen serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Odpornost na sevanje
|
10 V/m 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost na elektromagnetno polje
|
10 V v skladu s/zIEC 61000-4-6
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
3 ms zaKrmilno vezje
|
Odpornost proti prenapetosti
|
70 % /500 ms v skladu s/zIEC 61000-4-11
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
25,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,323 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,62 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|