|
|
|
LU2MB0B
Reverzirni blok LU2M - 32 A - 24 V AC 50 do 60 Hz - neposredna montaža
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LU2MB
|
Izdelek ali sestavni del
|
Povratni blok
|
Montaža naprave
|
Neposredna montaža
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje motorja
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
32 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Poraba toka
|
2360 mA 24 V AC I maksimalen med zapiranjem
|
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC Močnostni tokokrog
|
Omrežna frekvenca
|
40 do 60 Hz
|
Trajanje zagonskega toka
|
25 ms AC
15 ms DC
|
Operativni čas
|
150 ms S spremembo smeri
75 ms Brez spremembe smeri
|
Standardi
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, S fazno zaporo
CSA C22.2 št. 60947-4-1, S fazno zaporo
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Pomorstvo
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947-6-2
600 V v skladu s/zUL 60947-4-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-4-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-6-2
|
Način pritrjevanja
|
Vtično
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li0,34…1,5 mm² (zunanji premer: 3 mm) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…1,5 mm² (zunanji premer: 3 mm) Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…1,5 mm² (zunanji premer: 3 mm) Togo
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li0,34…1,5 mm² (zunanji premer: 3 mm) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…1,5 mm² (zunanji premer: 3 mm) Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…1,5 mm² (zunanji premer: 3 mm) Togo
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li1…10 mm² (zunanji premer: 4 mm) Togo
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li1…6 mm² (zunanji premer: 4 mm) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li2,5…10 mm² (zunanji premer: 4 mm) Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1…6 mm² (zunanji premer: 4 mm) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1…6 mm² (zunanji premer: 4 mm) Togo
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…6 mm² (zunanji premer: 4 mm) Prilagodljiv Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 0,8…1,2 N.m Ploščat izvijač5 mm
Krmilno vezje: 0,8…1,2 N.m Philips št. 2 izvijač5 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Ploščat izvijač6 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Philips št. 2 izvijač6 mm
|
Width
|
45 mm
|
Višina
|
80 mm
|
Globina
|
105 mm
|
Product weight
|
0,4 kg
|
Kompatibilnostna koda
|
LU2MB
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60947-1 ( Prednja plošča in ožičeni terminali)
IP20 v skladu s/zIEC 60947-1 ( Druge strani)
IP40 v skladu s/zIEC 60947-1 ( Prednja plošča iz povezovalnega območja)
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C Z LUCM
−25…70 °C Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Požarna odpornost
|
960 °C Deli, ki podpirajo žive komponente v skladu s/zIEC 60695-2-12
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-12
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
15 gn Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn (f = 5…300 Hz) Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
4 gn (f = 5…300 Hz) Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
8 kV Stopnja 3, v zraku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV Stopnja 4, na kontaktu v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Odpornost na sevanje
|
10 V/m Stopnja 3 IEC 61000-4-3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV razred3 Serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
4 kV razred4 Vsi tokokrogi razen serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Neizgubni udarni val
|
1 kV Serijski način v skladu s/zIEC 60947-6-2
2 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 60947-6-2
|
Odpornost na elektromagnetno polje
|
10 V v skladu s/zIEC 61000-4-6
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13 cm
|
Paket 1 Teža
|
378 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,825 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|