Schneider-Electric
 
LU6MB0FU slika – Schneider- scope
LU6MB0FU
Reverzirni blok LU6 - 32 A - 110 do 240 V DC/AC 50 do 60 Hz - ločena montaža
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LU6MB
Izdelek ali sestavni del Povratni blok
Montaža naprave Ločena montaža
Aplikacija naprave Krmiljenje motorja
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 38 A
[Uc] control circuit voltage 110 do 240 V AC 50/60 Hz
110 do 220 V DC
Poraba toka 1000 mA 110 do 220 V DC I maksimalen med zapiranjem
1000 mA 110 do 240 V AC I maksimalen med zapiranjem
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC Močnostni tokokrog
Omrežna frekvenca 40 do 60 Hz
Trajanje zagonskega toka 25 ms AC
15 ms DC
Operativni čas 150 ms S spremembo smeri
75 ms Brez spremembe smeri
Standardi EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, S fazno zaporo
CSA C22.2 št. 60947-4-1, S fazno zaporo
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Pomorstvo
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947-6-2
600 V v skladu s/zUL 60947-4-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-4-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-6-2
Način pritrjevanja Vpeto ( DIN letev)
Vijačno-fiksni ( Plošča)
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li0,34…1,5 mm² (zunanji premer: 3 mm) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…1,5 mm² (zunanji premer: 3 mm) Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…1,5 mm² (zunanji premer: 3 mm) Togo
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li0,34…1,5 mm² (zunanji premer: 3 mm) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…1,5 mm² (zunanji premer: 3 mm) Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…1,5 mm² (zunanji premer: 3 mm) Togo
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li1…10 mm² (zunanji premer: 4 mm) Togo
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li1…6 mm² (zunanji premer: 4 mm) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li2,5…10 mm² (zunanji premer: 4 mm) Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1…6 mm² (zunanji premer: 4 mm) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1…6 mm² (zunanji premer: 4 mm) Togo
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…6 mm² (zunanji premer: 4 mm) Prilagodljiv Brez konca kabla
Zatezni moment Krmilno vezje: 0,8…1,2 N.m Ploščat izvijač5 mm
Krmilno vezje: 0,8…1,2 N.m Philips št. 2 izvijač5 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Ploščat izvijač6 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Philips št. 2 izvijač6 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Pozidriv št. 2 izvijač6 mm
Width 45 mm
Višina 115 mm
Globina 113 mm
Product weight 0,425 kg
Kompatibilnostna koda LU6MB
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60947-1 ( Prednja plošča in ožičeni terminali)
IP20 v skladu s/zIEC 60947-1 ( Druge strani)
IP40 v skladu s/zIEC 60947-1 ( Prednja plošča iz povezovalnega območja)
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C Z LUCM
−25…70 °C Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Požarna odpornost 960 °C Deli, ki podpirajo žive komponente v skladu s/zIEC 60695-2-12
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-12
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Odporno proti udarcu 10 Gn Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
15 gn Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 2 Gn (f = 5…300 Hz) Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
4 gn (f = 5…300 Hz) Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV Stopnja 3, v zraku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV Stopnja 4, na kontaktu v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na sevanje 10 V/m Stopnja 3 IEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV razred3 Serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
4 kV razred4 Vsi tokokrogi razen serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
Neizgubni udarni val 1 kV Serijski način v skladu s/zIEC 60947-6-2
2 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 60947-6-2
Odpornost na elektromagnetno polje 10 V v skladu s/zIEC 61000-4-6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,500 cm
Paket 1 Širina 5,700 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 444,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,722 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ea04e023-7196-4d5e-a41f-a711a93b86d7
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 months