Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LU9BN11C |
Schneider-Electric
 
LU9BN11C slika – Schneider- scope
LU9BN11C
Predožičen priključek - za LUB - tuljava do komunikacijskega modula - Modbus
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LU9B
Izdelek ali sestavni del Pred-ožičen priključek za tuljavo
Združljivost izdelkov LUB
Komplementarno
Tip letve Modbus
AS-vmesnik
Vzporedno
Teža izdelka 0,045 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 13,0 cm
Paket 1 Teža 45,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,645 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev