|
|
|
LU9GC7
Modul napajanja TeSys U Profibus DP LU9 G - za zaganjalne krmilnike TeSysU
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LU9G
|
Izdelek ali sestavni del
|
Profibus DP napajalni modul
|
Združljivost izdelkov
|
LULC07
|
Komplementarno
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Maksimalen tok Irms
|
1,5 A
|
Width
|
45 mm
|
Višina
|
170 mm
|
Globina
|
65 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
274,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,506 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|