Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LU9M1 |
Schneider-Electric
 
LU9M1 slika – Schneider- scope
LU9M1
Krmilni priključni blok - za vzvratni motorni zaganjalnik TeSys U
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LU9M
Izdelek ali sestavni del Sponka za krmiljenje
Združljivost izdelkov LU2MB0
LU2BB0
LU2BA0
LU6MB0
Komplementarno
Teža izdelka 0,025 kg
Zatezni moment Krmilno vezje: 0,8…1,2 N.m Ploščat izvijač5 mm
Krmilno vezje: 0,8…1,2 N.m Philips št. 2 izvijač5 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Ploščat izvijač6 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Philips št. 2 izvijač6 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Pozidriv št. 2 izvijač6 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 6,0 cm
Paket 1 Teža 21,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 844,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months