Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LU9MR1 |
Schneider-Electric
 
LU9MR1 slika – Schneider- scope
LU9MR1
Krmilni priključni blok - za vzvratni motorni zaganjalnik TeSys U
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LU9MR
Izdelek ali sestavni del Sponka za krmiljenje
Združljivost izdelkov LU6MB0
Komplementarno
Teža izdelka 0,03 kg
Zatezni moment Krmilno vezje: 0,8…1,2 N.m Ploščat izvijač5 mm
Krmilno vezje: 0,8…1,2 N.m Philips št. 2 izvijač5 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Ploščat izvijač6 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Philips št. 2 izvijač6 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Pozidriv št. 2 izvijač6 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 26,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 970,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months