|
|
|
LU9MRL
Predožičen priključek - za LU2B
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LU9M
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pred-ožičen priključek za tuljavo
|
Združljivost izdelkov
|
LU2B
|
Komplementarno
Tip letve
|
Advantys STB
Profibus DP
DeviceNet
CANopen
|
Product weight
|
0,45 kg
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 0,8…1,2 N.m Ploščat izvijač5 mm
Krmilno vezje: 0,8…1,2 N.m Philips št. 2 izvijač5 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Ploščat izvijač6 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Philips št. 2 izvijač6 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Pozidriv št. 2 izvijač6 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
31,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,385 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|