|
|
|
LUA1C11
Signalni kontakti LUA - 1 NO + 1 NC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LUA1
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Komplementarno
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
Funkcija signalizacije
|
Signalizacija okvare
Označuje vrtljivi gumb v položaju pripravljenosti
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
<= 250 V AC
<= 250 V DC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zCSA
250 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 V v skladu s/zUL
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
2,5 A
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA
|
Teža izdelka
|
0,03 kg
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
24 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
15 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
998 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
960
|
Paket 3 Višina
|
75,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
37,44 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|