|
|
|
LUA8E20
Odklopni modul napajalnega krmilnika
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LUA8
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Komplementarno
Sestava pomožnega kontakta
|
2 NO
|
Funkcija signalizacije
|
Start-stop
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC
690 V DC
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
5 A
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V
|
Minimalni preklopni tok
|
80 mA
|
Product weight
|
0,048 kg
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
60,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,36 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|