|
|
|
LUALB1
Omejevalni ločilnik LUA
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Serija izdelka
|
TeSys Ultra
|
Kratko ime naprave
|
LUA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omejevalnik ločilnika
|
Združljivost izdelkov
|
LUB
LU2B
|
Komplementarno
[Ith] conventional free air thermal current
|
32 A
|
Prag aktivacije
|
50 kA
|
Izklopna zmogljivost
|
70 kA 690 V
130 kA <= 440 V
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zEN 60947-1
690 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
Montažni način
|
Neposredna
|
Povezave - terminali
|
Konektor 1 x 1…10 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Konektor 1 x 1…6 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor 2 x 1…6 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor 2 x 1…6 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Konektor 1 x 1,5…10 mm² Trden
Konektor 2 x 1,5…6 mm² Trden
|
Zatezni moment
|
1,9…2,5 N.m Ploščat Ø 6 mm
1,9…2,5 N.m Philips št. 2
|
Product weight
|
0,31 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
327,0 g
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|