|
|
|
LUB380
Tesys U, modul močnostni napredni, 3P, 38 A/690 V
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys Ultra
|
Kratko ime naprave
|
LUB
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nepovratna moč baze
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje motorja
Zaščita motorja
|
Opis polov
|
3P
|
Primerno za izolativnost
|
Da
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC zaMočnostni tokokrog
|
Omrežna frekvenca
|
40 do 60 Hz
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
38 A
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
35 A pri<= 440 V
28 A pri500 V
24 A pri690 V
|
Kategorija uporabe
|
AC-43
AC-41
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
25 kA pri230 V
25 kA pri440 V
10 kA pri500 V
4 kA pri690 V
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
Tip pomožnega kontakta
|
Tip/aPovezani kontakti ( 1 NO + 1 NC) v skladu s/zIEC 60947-4-1
Tip/aZrcalni kontakt ( 1 NC) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 do 72 V AC 50/60 Hz
48 do 72 V DC
110 do 240 V AC 50/60 Hz
110 do 220 V DC
|
Komplementarno
Tipična poraba toka
|
200 mA pri24 V DC I maksimalen med zapiranjem Z LUCM
220 mA pri24 V AC I maksimalen med zapiranjem Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
220 mA pri24 V DC I maksimalen med zapiranjem Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
25 mA pri110 do 220 V DC I rms zapečaten Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
25 mA pri110 do 240 V AC I rms zapečaten Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA pri110 do 220 V DC I maksimalen med zapiranjem Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA pri110 do 240 V AC I maksimalen med zapiranjem Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA pri48 do 72 V AC I maksimalen med zapiranjem Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA pri48 do 72 V DC I maksimalen med zapiranjem Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
45 mA pri48 do 72 V AC I rms zapečaten Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
45 mA pri48 do 72 V DC I rms zapečaten Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
75 mA pri24 V DC I rms zapečaten Z LUCM
80 mA pri24 V DC I rms zapečaten Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
90 mA pri24 V AC I rms zapečaten Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Desipacija toplote
|
3 W zaKrmilno vezje Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
1,8 W zaKrmilno vezje Z LUCM
|
Stopnja varnostne zanesljivosti
|
B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
|
Operativni čas
|
35 ms Odpiranje Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM zaKrmilno vezje
50 ms pri>= 72 V Zapiranje Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD zaKrmilno vezje
60 ms pri48 V Zapiranje Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD zaKrmilno vezje
70 ms pri24 V Zapiranje Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD zaKrmilno vezje
65 ms Zapiranje Z LUCM zaKrmilno vezje
|
Mehanska vzdržljivost
|
15 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
|
Standardi
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, S fazno zaporo
CSA C22.2 št. 60947-4-1, S fazno zaporo
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947-6-2 (stopnja onesnaženosti3)
600 V v skladu s/zUL 60947-4-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-4-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-6-2
|
Varna ločitev tokokrogov
|
400 V SELV Med krmilnimi in pomožnimi tokokrogi v skladu s/zIEC 60947-1 dodatek N
400 V SELV Med krmilnim ali pomožnim tokokrogom in glavnim tokokrogom v skladu s/zIEC 60947-1 dodatek N
|
Način pritrjevanja
|
Vpeto ( DIN letev)
Vijačno-fiksni ( Plošča)
|
Povezave - terminali
|
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li1…10 mm² Togo
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li1…6 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li2,5…10 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1…6 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1…6 mm² Togo
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…6 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Brez povezave
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 0,8…1,2 N.m Ploščat izvijač5 mm
Krmilno vezje: 0,8…1,2 N.m Philips št. 1 izvijač5 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Ploščat izvijač6 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Philips št. 2 izvijač6 mm
Močnostni tokokrog: 1,9…2,5 N.m Pozidriv št. 2 izvijač6 mm
|
Width
|
45 mm
|
Višina
|
154 mm
|
Globina
|
126 mm
|
Teža izdelka
|
0,865 kg
|
Kompatibilnostna koda
|
LUB
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60947-1 ( Prednja plošča in ožičeni terminali)
IP20 v skladu s/zIEC 60947-1 ( Druge strani)
IP40 v skladu s/zIEC 60947-1 ( Prednja plošča iz povezovalnega območja)
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C Z LUCM
−25…70 °C Z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Požarna odpornost
|
960 °C Deli, ki podpirajo žive komponente v skladu s/zIEC 60695-2-12
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-12
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
15 gn Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn (f = 5…300 Hz) Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
4 gn (f = 5…300 Hz) Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
8 kV raven3 V zunanjem zraku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV raven4 Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Neizgubni udarni val
|
1 kV Serijski način 24 do 240 V AC v skladu s/zIEC 60947-6-2
1 kV Serijski način 48 do 220 V DC v skladu s/zIEC 60947-6-2
2 kV Navadni/splošni/skupni način 24 do 240 V AC v skladu s/zIEC 60947-6-2
2 kV Navadni/splošni/skupni način 48 do 220 V DC v skladu s/zIEC 60947-6-2
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV razred3 Serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
4 kV razred4 Vsi tokokrogi razen serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Odpornost na sevanje
|
10 V/m 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost na elektromagnetno polje
|
10 V v skladu s/zIEC 61000-4-6
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
3 ms zaKrmilno vezje
|
Odpornost proti prenapetosti
|
70 % /500 ms v skladu s/zIEC 61000-4-11
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,900 cm
|
Paket 1 Teža
|
824,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,595 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
61f5a085-dfde-4214-b2cf-ba3cfe0c33b4
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|