|
|
|
LUCA12ES
Standardna krmilna enota LUCA - razred 10 - 3 do 12 A - 48 do 72 V DC/AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Serija izdelka
|
TeSys Ultra
|
Ime izdelka
|
TeSys Ultra
|
Kratko ime naprave
|
LUCA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Standardna krmilna enota
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje motorja
Zaščita motorja
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Osnovne zahteve za zaščito zagonskih motorjev: preobremenitev in kratek stik
|
Glavna funkcija je na voljo
|
Zaščita zemeljskega stika
Ročno ponastavitev
Zaščita pred preobremenitvijo in kratkim stikom
Zaščita pred fazno odpovedjo in faznim neravnovesjem
|
Združljivost izdelkov
|
Napajalna baza LUB12
Napajalna baza LUB32
Napajalna baza LUB38
Napajalna baza LUB120
Napajalna baza LUB320
Napajalna baza LUB380
Reverzibilni odklopnik LU2B12ES
Reverzibilni odklopnik LU2B32ES
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC
|
Omrežna frekvenca
|
40 do 60 Hz
|
Tip obremenitve
|
3-fazni motor - hlajenje:Samo-hlajenje
|
Kategorija uporabe
|
AC-43
AC-44
AC-41
|
Moč motorja kW
|
5,5 kW pri400 do 440 V AC 50/60 Hz
5,5 kW pri500 V AC 50/60 Hz
9 kW pri690 V AC 50/60 Hz
|
Rated motor current adjustment range
|
3…12 A
|
Razred toplotne preobremenitve
|
Razred 10 - frekvenčna omejitev:40…60 Hz- temperaturna kompenzacija:−25…70 °C v skladu s/zIEC 60947-6-2
Razred 10 - frekvenčna omejitev:40…60 Hz- temperaturna kompenzacija:−25…70 °C v skladu s/zUL 508
|
Prag proženja
|
14,2 x Ir +/- 20 %
|
Fazna okvara občutljivosti
|
Da
|
[Uc] control circuit voltage
|
48 V AC
48 do 72 V DC
|
Komplementarno
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
38,5 do 72 V zaAC tokokrog48 V V obratovanju
38,5 do 93 V zaDC tokokrog48 do 72 V V obratovanju
29 V zaAC tokokrog48 V Opustitev
29 V zaDC tokokrog48 do 72 V Opustitev
|
Tipična poraba toka
|
280 mA pri48 V AC I maksimalen med zapiranjem Z LUB12
280 mA pri48 V AC I maksimalen med zapiranjem Z LUB32
280 mA pri48 V AC I maksimalen med zapiranjem Z LUB38
280 mA pri48 do 72 V DC I maksimalen med zapiranjem Z LUB12
280 mA pri48 do 72 V DC I maksimalen med zapiranjem Z LUB32
280 mA pri48 do 72 V DC I maksimalen med zapiranjem Z LUB38
35 mA pri48 V AC I rms zapečaten Z LUB12
45 mA pri48 V AC I rms zapečaten Z LUB32
45 mA pri48 V AC I rms zapečaten Z LUB38
35 mA pri48 do 72 V DC I rms zapečaten Z LUB12
45 mA pri48 do 72 V DC I rms zapečaten Z LUB32
45 mA pri48 do 72 V DC I rms zapečaten Z LUB38
|
Desipacija toplote
|
2 W zaKrmilno vezje Z LUB12
3 W zaKrmilno vezje Z LUB32
3 W zaKrmilno vezje Z LUB38
|
Operativni čas
|
35 ms Odpiranje Z LUB12 zaKrmilno vezje
35 ms Odpiranje Z LUB32 zaKrmilno vezje
35 ms Odpiranje Z LUB38 zaKrmilno vezje
60 ms Zapiranje Z LUB12 zaKrmilno vezje
60 ms Zapiranje Z LUB32 zaKrmilno vezje
60 ms Zapiranje Z LUB38 zaKrmilno vezje
|
Standardi
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, S fazno zaporo
CSA C22.2 št. 60947-4-1, S fazno zaporo
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Pomorstvo
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947-6-2
600 V v skladu s/zUL 60947-4-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-4-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-6-2
|
Varna ločitev tokokrogov
|
400 V SELV Med krmilnimi in pomožnimi tokokrogi v skladu s/zIEC 60947-1
400 V SELV Med krmilnim ali pomožnim tokokrogom in glavnim tokokrogom v skladu s/zIEC 60947-1
|
Način pritrjevanja
|
Vtično ( Spredaj)
|
Width
|
45 mm
|
Višina
|
66 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Teža izdelka
|
0,135 kg
|
Kompatibilnostna koda
|
LUCA
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 Prednja plošča in ožičeni terminali v skladu s/zIEC 60947-1
IP20 Druge strani v skladu s/zIEC 60947-1
IP40 Prednja plošča iz povezovalnega območja v skladu s/zIEC 60947-1
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Požarna odpornost
|
960 °C Deli, ki podpirajo žive komponente v skladu s/zIEC 60695-2-12
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-12
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
15 gn Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn, 5…300 Hz, Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-6
4 gn, 5…300 Hz, Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
8 kV raven3 V zunanjem zraku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV raven4 Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Neizgubni udarni val
|
1 kV Serijski način v skladu s/zIEC 60947-6-2
2 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 60947-6-2
|
Odpornost na sevanje
|
10 V/m 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV razred3 Serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
4 kV razred4 Vsi tokokrogi razen serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Odpornost na elektromagnetno polje
|
10 V v skladu s/zIEC 61000-4-6
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
3 ms
|
Odpornost proti prenapetosti
|
70 % /500 ms v skladu s/zIEC 61000-4-11
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
125,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
23
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,177 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
801f74dc-0e56-49a3-aaeb-b34d99dcea36
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
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
Brez PVC-ja
|
Da
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|