Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LUCA18ES |
Schneider-Electric
 
LUCA18ES slika – Schneider- scope
LUCA18ES
Standardna krmilna enota LUCA - razred 10 - 4,5 do 18 A - 48 do 72 V DC/AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Serija izdelka TeSys Ultra
Ime izdelka TeSys Ultra
Kratko ime naprave LUCA
Izdelek ali sestavni del Standardna krmilna enota
Aplikacija naprave Krmiljenje motorja
Zaščita motorja
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Osnovne zahteve za zaščito zagonskih motorjev: preobremenitev in kratek stik
Glavna funkcija je na voljo Zaščita zemeljskega stika
Zaščita pred preobremenitvijo in kratkim stikom
Ročno ponastavitev
Zaščita pred fazno odpovedjo in faznim neravnovesjem
Združljivost izdelkov Napajalna baza LUB32
Napajalna baza LUB38
Napajalna baza LUB320
Napajalna baza LUB380
Reverzibilni odklopnik LU2B32ES
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC
Omrežna frekvenca 40 do 60 Hz
Tip obremenitve 3-fazni motor - hlajenje:Samo-hlajenje
Kategorija uporabe AC-41
AC-44
AC-43
Moč motorja kW 7,5 kW pri400 do 440 V AC 50/60 Hz
9 kW pri500 V AC 50/60 Hz
15 kW pri690 V AC 50/60 Hz
Rated motor current adjustment range 4,5…18 A
Razred toplotne preobremenitve Razred 10 - frekvenčna omejitev:40…60 Hz- temperaturna kompenzacija:−25…70 °C v skladu s/zIEC 60947-6-2
Razred 10 - frekvenčna omejitev:40…60 Hz- temperaturna kompenzacija:−25…70 °C v skladu s/zUL 508
Prag proženja 14,2 x Ir +/- 20 %
Fazna okvara občutljivosti Da
[Uc] control circuit voltage 48 V AC
48 do 72 V DC
Komplementarno
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 38,5 do 72 V zaAC tokokrog48 V V obratovanju
38,5 do 93 V zaDC tokokrog48 do 72 V V obratovanju
29 V zaAC tokokrog48 V Opustitev
29 V zaDC tokokrog48 do 72 V Opustitev
Tipična poraba toka 280 mA pri48 V AC I maksimalen med zapiranjem Z LUB32
280 mA pri48 V AC I maksimalen med zapiranjem Z LUB38
280 mA pri48 do 72 V DC I maksimalen med zapiranjem Z LUB32
280 mA pri48 do 72 V DC I maksimalen med zapiranjem Z LUB38
45 mA pri48 V AC I rms zapečaten Z LUB32
45 mA pri48 V AC I rms zapečaten Z LUB38
45 mA pri48 do 72 V DC I rms zapečaten Z LUB32
45 mA pri48 do 72 V DC I rms zapečaten Z LUB38
Desipacija toplote 3 W zaKrmilno vezje Z LUB32
3 W zaKrmilno vezje Z LUB38
Operativni čas 35 ms Odpiranje Z LUB32 zaKrmilno vezje
35 ms Odpiranje Z LUB38 zaKrmilno vezje
60 ms Zapiranje Z LUB32 zaKrmilno vezje
60 ms Zapiranje Z LUB38 zaKrmilno vezje
Standardi EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, S fazno zaporo
CSA C22.2 št. 60947-4-1, S fazno zaporo
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Pomorstvo
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947-6-2
600 V v skladu s/zUL 60947-4-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-4-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-6-2
Varna ločitev tokokrogov 400 V SELV Med krmilnimi in pomožnimi tokokrogi v skladu s/zIEC 60947-1
400 V SELV Med krmilnim ali pomožnim tokokrogom in glavnim tokokrogom v skladu s/zIEC 60947-1
Način pritrjevanja Vtično ( Spredaj)
Width 45 mm
Višina 66 mm
Globina 60 mm
Teža izdelka 0,135 kg
Kompatibilnostna koda LUCA
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 Prednja plošča in ožičeni terminali v skladu s/zIEC 60947-1
IP20 Druge strani v skladu s/zIEC 60947-1
IP40 Prednja plošča iz povezovalnega območja v skladu s/zIEC 60947-1
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Požarna odpornost 960 °C Deli, ki podpirajo žive komponente v skladu s/zIEC 60695-2-12
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-12
Odporno proti udarcu 10 Gn Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
15 gn Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 2 Gn, 5…300 Hz, Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-6
4 gn, 5…300 Hz, Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV raven3 V zunanjem zraku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV raven4 Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Neizgubni udarni val 1 kV Serijski način v skladu s/zIEC 60947-6-2
2 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 60947-6-2
Odpornost na sevanje 10 V/m 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV razred3 Serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
4 kV razred4 Vsi tokokrogi razen serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na elektromagnetno polje 10 V v skladu s/zIEC 61000-4-6
Odpornost na mikro-razpoke 3 ms
Odpornost proti prenapetosti 70 % /500 ms v skladu s/zIEC 61000-4-11
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,000 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 126,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 23
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,184 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 801f74dc-0e56-49a3-aaeb-b34d99dcea36
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months