Schneider-Electric
 
LUCB12FU slika – Schneider- scope
LUCB12FU
Napredna krmilna enota LUCB - razred 10 - 3 do 12 A - 110 do 220 V DC/AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Serija izdelka TeSys Ultra
Ime izdelka TeSys Ultra
Kratko ime naprave LUCB
Izdelek ali sestavni del Napredna krmilna enota
Aplikacija naprave Krmiljenje motorja
Za??ita motorja
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Osnovna za??ita in napredne funkcije, komunikacija
Glavna funkcija je na voljo Za??ita zemeljskega stika
Za??ita pred fazno odpovedjo in faznim neravnovesjem
Za??ita pred preobremenitvijo in kratkim stikom
Ro?no ponastavitev
Združljivost izdelkov Napajalna baza LUB12
Napajalna baza LUB32
Napajalna baza LUB38
Napajalna baza LUB120
Napajalna baza LUB320
Napajalna baza LUB380
Reverzibilni odklopnik LU2B12FU
Reverzibilni odklopnik LU2B32FU
Reverzibilni odklopnik LU2B38FU
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC
Omrežna frekvenca 40 do 60 Hz
Tip obremenitve 3-fazni motor - hlajenje:Samo-hlajenje
Kategorija uporabe AC-43
AC-44
AC-41
Mo? motorja kW 5,5 kW pri400 do 440 V AC 50/60 Hz
5,5 kW pri500 V AC 50/60 Hz
9 kW pri690 V AC 50/60 Hz
Rated motor current adjustment range 3…12 A
Razred toplotne preobremenitve Razred 10 - frekvenčna omejitev:40…60 Hz- temperaturna kompenzacija:−25…70 °C v skladu s/zIEC 60947-6-2
Razred 10 - frekvenčna omejitev:40…60 Hz- temperaturna kompenzacija:−25…70 °C v skladu s/zUL 508
Prag pro?enja 14,2 x Ir +/- 20 %
Fazna okvara ob?utljivosti Da
[Uc] control circuit voltage 110 do 240 V AC
110 do 220 V DC
Komplementarno
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 88 do 264 V zaAC tokokrog110 do 240 V V obratovanju
88 do 242 V zaDC tokokrog110 do 220 V V obratovanju
55 V zaAC tokokrog110 do 240 V Opustitev
55 V zaDC tokokrog110 do 220 V Opustitev
Tipi?na poraba toka 280 mA pri110 do 240 V AC I maksimalen med zapiranjem Z LUB12
280 mA pri110 do 240 V AC I maksimalen med zapiranjem Z LUB32
280 mA pri110 do 240 V AC I maksimalen med zapiranjem Z LUB38
280 mA pri110 do 220 V DC I maksimalen med zapiranjem Z LUB12
280 mA pri110 do 220 V DC I maksimalen med zapiranjem Z LUB32
280 mA pri110 do 220 V DC I maksimalen med zapiranjem Z LUB38
35 mA pri110 do 240 V AC I rms zapečaten Z LUB12
25 mA pri110 do 240 V AC I rms zapečaten Z LUB32
25 mA pri110 do 240 V AC I rms zapečaten Z LUB38
35 mA pri110 do 220 V DC I rms zapečaten Z LUB12
25 mA pri110 do 220 V DC I rms zapečaten Z LUB32
25 mA pri110 do 220 V DC I rms zapečaten Z LUB38
Desipacija toplote 2 W zaKrmilno vezje Z LUB12
3 W zaKrmilno vezje Z LUB32
3 W zaKrmilno vezje Z LUB38
Operativni ?as 35 ms Odpiranje Z LUB12 zaKrmilno vezje
35 ms Odpiranje Z LUB32 zaKrmilno vezje
35 ms Odpiranje Z LUB38 zaKrmilno vezje
50 ms Zapiranje Z LUB12 zaKrmilno vezje
50 ms Zapiranje Z LUB32 zaKrmilno vezje
50 ms Zapiranje Z LUB38 zaKrmilno vezje
Ponastavitev Ročno ponastavitev
Standardi EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, S fazno zaporo
CSA C22.2 št. 60947-4-1, S fazno zaporo
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Pomorstvo
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947-6-2
600 V v skladu s/zUL 60947-4-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-4-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-6-2
Varna lo?itev tokokrogov 400 V SELV Med krmilnimi in pomožnimi tokokrogi v skladu s/zIEC 60947-1
400 V SELV Med krmilnim ali pomožnim tokokrogom in glavnim tokokrogom v skladu s/zIEC 60947-1
Način pritrjevanja Vtično ( Spredaj)
Širina 45 mm
Višina 66 mm
Globina 60 mm
Kompatibilnostna koda LUCB
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 Prednja plošča in ožičeni terminali v skladu s/zIEC 60947-1
IP20 Druge strani v skladu s/zIEC 60947-1
IP40 Prednja plošča iz povezovalnega območja v skladu s/zIEC 60947-1
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Požarna odpornost 960 °C Deli, ki podpirajo žive komponente v skladu s/zIEC 60695-2-12
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-12
Odporno proti udarcu 10 Gn Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
15 gn Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 2 Gn, 5…300 Hz, Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-6
4 gn, 5…300 Hz, Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odpornost na elektrostati?no razelektritev 8 kV raven3 V zunanjem zraku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV raven4 Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Neizgubni udarni val 1 kV Serijski način v skladu s/zIEC 60947-6-2
2 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 60947-6-2
Odpornost na sevanje 10 V/m 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV razred3 Serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
4 kV razred4 Vsi tokokrogi razen serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na elektromagnetno polje 10 V v skladu s/zIEC 61000-4-6
Odpornost na mikro-razpoke 3 ms
Odpornost proti prenapetosti 70 % /500 ms v skladu s/zIEC 61000-4-11
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,3 cm
Paket 1 Širina 5,3 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 127,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 23
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,221 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 801f74dc-0e56-49a3-aaeb-b34d99dcea36
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev