Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Serija izdelka
|
TeSys Ultra
|
Ime izdelka
|
TeSys Ultra
|
Kratko ime naprave
|
LUCB
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napredna krmilna enota
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje motorja
Zaščita motorja
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Osnovna zaščita in napredne funkcije, komunikacija
|
Glavna funkcija je na voljo
|
Zaščita pred fazno odpovedjo in faznim neravnovesjem
Zaščita zemeljskega stika
Ročno ponastavitev
Zaščita pred preobremenitvijo in kratkim stikom
|
Združljivost izdelkov
|
Napajalna baza LUB32
Napajalna baza LUB38
Napajalna baza LUB320
Napajalna baza LUB380
Reverzibilni odklopnik LU2B32B
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC
|
Omrežna frekvenca
|
40 do 60 Hz
|
Tip obremenitve
|
3-fazni motor - hlajenje:Samo-hlajenje
|
Kategorija uporabe
|
AC-43
AC-41
AC-44
|
Moč motorja kW
|
15 kW pri400 do 440 V AC 50/60 Hz
15 kW pri500 V AC 50/60 Hz
18,5 kW pri690 V AC 50/60 Hz
|
Rated motor current adjustment range
|
8…32 A
|
Razred toplotne preobremenitve
|
Razred 10 - frekvenčna omejitev:40…60 Hz- temperaturna kompenzacija:−25…70 °C v skladu s/zIEC 60947-6-2
Razred 10 - frekvenčna omejitev:40…60 Hz- temperaturna kompenzacija:−25…70 °C v skladu s/zUL 508
|
Prag proženja
|
14,2 x Ir +/- 20 %
|
Fazna okvara občutljivosti
|
Da
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V AC
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
20 do 26,5 V zaAC tokokrog24 V V obratovanju
14,5 V zaAC tokokrog24 V Opustitev
|
Tipična poraba toka
|
220 mA pri24 V AC I maksimalen med zapiranjem Z LUB32
220 mA pri24 V AC I maksimalen med zapiranjem Z LUB38
90 mA pri24 V AC I rms zapečaten Z LUB32
90 mA pri24 V AC I rms zapečaten Z LUB38
|
Desipacija toplote
|
3 W zaKrmilno vezje Z LUB32
3 W zaKrmilno vezje Z LUB38
|
Operativni čas
|
35 ms Odpiranje Z LUB32 zaKrmilno vezje
35 ms Odpiranje Z LUB38 zaKrmilno vezje
70 ms Zapiranje Z LUB32 zaKrmilno vezje
70 ms Zapiranje Z LUB38 zaKrmilno vezje
|
Ponastavitev
|
Ročno ponastavitev
|
Standardi
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, S fazno zaporo
CSA C22.2 št. 60947-4-1, S fazno zaporo
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Pomorstvo
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947-6-2
600 V v skladu s/zUL 60947-4-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-4-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-6-2
|
Varna ločitev tokokrogov
|
400 V SELV Med krmilnimi in pomožnimi tokokrogi v skladu s/zIEC 60947-1
400 V SELV Med krmilnim ali pomožnim tokokrogom in glavnim tokokrogom v skladu s/zIEC 60947-1
|
Način pritrjevanja
|
Vtično ( Spredaj)
|
Width
|
45 mm
|
Višina
|
66 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Kompatibilnostna koda
|
LUCB
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Prednja plošča in ožičeni terminali v skladu s/zIEC 60947-1
IP20 Druge strani v skladu s/zIEC 60947-1
IP40 Prednja plošča iz povezovalnega območja v skladu s/zIEC 60947-1
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Požarna odpornost
|
960 °C Deli, ki podpirajo žive komponente v skladu s/zIEC 60695-2-12
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-12
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
15 gn Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn, 5…300 Hz, Električni poli odprti v skladu s/zIEC 60068-2-6
4 gn, 5…300 Hz, Električni poli zaprti v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
8 kV raven3 V zunanjem zraku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV raven4 Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Neizgubni udarni val
|
1 kV Serijski način v skladu s/zIEC 60947-6-2
2 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 60947-6-2
|
Odpornost na sevanje
|
10 V/m 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV razred3 Serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
4 kV razred4 Vsi tokokrogi razen serijska povezava v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Odpornost na elektromagnetno polje
|
10 V v skladu s/zIEC 61000-4-6
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
3 ms
|
Odpornost proti prenapetosti
|
70 % /500 ms v skladu s/zIEC 61000-4-11
|