Schneider-Electric
 
LUFC00 slika – Schneider- scope
LUFC00
Vzporeden modul ožičenja - za zaganjalnik motorja TeSys U
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LUF
Izdelek ali sestavni del Vzporedni modul za ožičenje
Združljivost izdelkov LUCM
LUCD
LUCA
LUCL
LUCB
LUCC
Komplementarno
Montažni način Vtično
Lokacija montaže Prednja stran
Glavna funkcija je na voljo Vzporedni modul za ožičenje
Tip letve Vzporedno
Poraba toka 1 mA
Product weight 0,045 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,3 cm
Paket 1 Širina 4,8 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 46,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 62
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,167 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev