|
|
|
LUFDA01
Funkcijski modul - signalizacija termične preobremenitve - 1 NC - za TeSys U
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LUF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Funkcijski modul
|
Združljivost izdelkov
|
LUCB
LUCC
LUCD
|
Komplementarno
Montažni način
|
Vtično
|
Lokacija montaže
|
Prednja stran
|
Glavna funkcija je na voljo
|
Signalizacija toplotne preobremenitve in samodejna ali daljinska ponastavitev
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NC
|
Sporočanje napak
|
LED Prednja plošča
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 240 V DC
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
2 A 70 °C
|
Kratkostična zaščita
|
2 A Varovalka gG IEC 60947-5-1
|
Priključni raster
|
5,08 mm
|
Zatezni moment
|
0,5…0,6 N.m 3,5 mm Ploščat
|
Teža izdelka
|
0,055 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
74,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,697 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS