|
|
|
LUFDA10
Funkcijski modul - signalizacija termične preobremenitve - 1 NO - za TeSys U
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LUF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Funkcijski modul
|
Združljivost izdelkov
|
LUCB
LUCC
LUCD
|
Komplementarno
Montažni način
|
Vtično
|
Lokacija montaže
|
Prednja stran
|
Glavna funkcija je na voljo
|
Signalizacija toplotne preobremenitve in samodejna ali daljinska ponastavitev
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO
|
Sporočanje napak
|
LED Prednja plošča
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 240 V DC
24 do 240 V AC
|
Poraba toka
|
7 mA 24 V DC
1.1 mA 240 V AC
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO AC-15) 230 V 400 VA 100000 ciklov
1 NO DC-13) 24 V 50 W 100000 ciklov
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
2 A 70 °C
|
Kratkostična zaščita
|
2 A Varovalka gG IEC 60947-5-1
|
Tip vhoda
|
Daljinska ponastavitev 0,2…1,5 mm² <500 m 50 Ohm 52,8 mH 0,093 nF
|
Priključni raster
|
5,08 mm
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki 2 kabel/li0,2…1 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,2…1 mm² Togo Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,25…1 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,5…1 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,5…0,6 N.m 3,5 mm Ploščat
|
Product weight
|
0,055 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
76,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
26
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,161 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|