|
|
|
LUFN02
Pomožni kontakti LUF - 2 NC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LUFN
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Komplementarno
Sestava pomožnega kontakta
|
2 NC
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
<= 250 V AC
<= 250 V DC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zCSA
250 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 V v skladu s/zUL
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
5 A
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA
|
Product weight
|
0,05 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
45,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,559 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|