|
|
|
LUFN11
Pomožni kontakti LUF - 1 NO + 1NC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LUFN
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Komplementarno
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
<= 250 V AC
<= 250 V DC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zCSA
250 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 V v skladu s/zUL
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
5 A
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA
|
Teža izdelka
|
0,05 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
46,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,108 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS