Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LUFP7 |
Schneider-Electric
 
LUFP7 slika – Schneider- scope
LUFP7
Komunik. prehod Profibus DP/Modbus - 1 Profibus DP SUB-D9 - 1 RJ45 Modbus
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LUF
Izdelek ali sestavni del Komunikacijski prehod
Združljivost izdelkov ATV31
ATS48
TeSys U zaganjalnik-krmilniki
Komplementarno
Tip letve Profibus DP
Modbus
Tip konektorja Ženski SUB-D 9 Področno vodilo
RJ45 Modbus
RJ45 Na osebni računalnik
Maksimalno število povezav <= 8 Modbus podrejeni
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC +/- 10 %
Poraba toka 100 mA Tipičen
280 mA Maksimum
Lokalno signaliziranje LED Prednja plošča
Storitve Ukaz Profibus DP 122 konfigurabilnih besed
Konfiguracija in prilagoditev Fipio By gateway mini messaging facility
Spremljanje Profibus DP 122 konfigurabilnih besed
Teža izdelka 0,245 kg
Okolje
Elektromagnetna združljivost Elektromagnetno sevanje v skladu s/zIEC 50081-2
Elektromagnetna odpornost v skladu s/zIEC 61000-6-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664
Temperatura okoliškega zraka za inštalacijo 5…50 °C
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17,200 cm
Paket 1 Širina 13,700 cm
Paket 1 Dolžina 5,800 cm
Paket 1 Teža 220,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 8,689 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months