|
|
|
LUFP9
Komunik. prehod DeviceNet/Modbus - 1 vrsta vijaka za DeviceNet - 1 RJ45 Modbus
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LUF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijski prehod
|
Združljivost izdelkov
|
ATS48
ATV31
TeSys U zaganjalnik-krmilniki
|
Komplementarno
Tip letve
|
DeviceNet
Modbus
|
Tip konektorja
|
1 odstranljiv 5-smerni konektor Področno vodilo
RJ45 Modbus
RJ45 Na osebni računalnik
|
Maksimalno število povezav
|
<= 8 Modbus podrejeni
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC +/- 10 %
|
Poraba toka
|
100 mA Tipičen
280 mA Maksimum
|
Lokalno signaliziranje
|
LED Prednja plošča
|
Storitve
|
Ukaz DeviceNet 256 konfigurabilnih besed
Konfiguracija in prilagoditev Fipio By gateway mini messaging facility
Spremljanje DeviceNet 256 konfigurabilnih besed
|
Product weight
|
0,245 kg
|
Okolje
Elektromagnetna združljivost
|
Elektromagnetno sevanje v skladu s/zIEC 50081-2
Elektromagnetna odpornost v skladu s/zIEC 61000-6-2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664
|
Temperatura okoliškega zraka za inštalacijo
|
5…50 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
220,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
18
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,298 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|