Schneider-Electric
 
LUFV2 slika – Schneider- scope
LUFV2
TeSys U - LUF navedba funkcijskega bloka obremenitve motorja 4 do 20 mA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LUF
Izdelek ali sestavni del Funkcijski modul
Združljivost izdelkov LUCC
LUCM
LUCB
LUCD
Komplementarno
Montažni način Vtično
Lokacija montaže Prednja stran
Glavna funkcija je na voljo Indikacija obremenitve motorja
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Tok analognega izhoda 4…20 mA
Tip izhodnega signala Vrednost I povprečje/Ir razmerje v območju od 0 do 2 za LUCB in LUCD
Vrednost I povprečje/Ir razmerje v območju od 0 do 3 za LUCC
Impedanca obremenitve ohmic 100 Ohm Tipičen
<= 500 Ohm
Natančnost merjenja +/- 10 % Z multifunkcijsko krmilno enoto 1% Ir
+/- 6 % Z napredno krmilno enoto
Priključni raster 3,81 mm
Povezave - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li0,14…1 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,14…1 mm² Togo Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,25…0,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 1 kabel/li0,25…1 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,14…0,5 mm² Togo Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,14…0,75 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,25…0,34 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Povezani tipi kablov AWG 26 do AWG 16
Zatezni moment 0,2…0,25 N.m 2,5 mm Ploščat
Product weight 0,05 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,500 cm
Paket 1 Širina 3,300 cm
Paket 1 Dolžina 4,700 cm
Paket 1 Teža 50,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,035 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev