|
|
|
LULC033
Komunikacijski modul - za TeSys U - 24 V DC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LUL
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijski modul
|
Združljivost izdelkov
|
LUCL
LUCC
LUCB
LUCM
LUCA
LUCD
|
Aplikacija naprave
|
Komunikacija
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys TeSys U LUB Nepovratna moč baze
TeSys TeSys U LU2B Povratna moč baze
|
Komplementarno
Glavna funkcija je na voljo
|
Komunikacijski modul
|
Montažni način
|
Vtično
|
Lokacija montaže
|
Prednja stran
|
Fizični vmesnik
|
RS485 multidrop
|
Tip letve
|
Modbus
|
Tip kabelskega konektorja
|
RJ45 Prednja plošča
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus RTU
|
Naslavljanje
|
0 do 31
|
Hitrost prenosa
|
19200 bitov/s
|
Povratni čas
|
30 ms
|
Število vhodov
|
2
|
Logični vhod
|
Pozitivno 24 V DC - 7 mA
|
Odzivni čas
|
10 ms +/- 30 % Spremeni v stanje 0
10 ms +/- 30 % Spremeni v stanje 1
|
Tip vhoda
|
Upor
|
Število odvodov
|
2 Namenjen za obratovanje tuljave zaganjalnik-krmilnik
1
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Izhodni tok
|
<= 500 mA
|
Tip zaščite
|
GG varovalka 1 A
|
Preklopna tokovna zmogljivost
|
0,5 mA 24 V
|
Lokalno signaliziranje
|
3 LED Prednja plošča
|
Priključni raster
|
3,81 mm
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li0,14…1 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,14…1 mm²Togo Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,25…0,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 1 kabel/li0,25…1 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,14…0,5 mm²Togo Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,14…0,75 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,25…0,34 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Povezani tipi kablov
|
AWG 26 do AWG 16
|
Zatezni moment
|
0,2…0,25 N.m2,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,08 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,9 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,9 cm
|
Paket 1 Teža
|
85,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
35
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,293 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh free of SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|