|
|
|
LULC07
Komunikacijski modul profibus - za TeSys U - 24 V DC
|
|
|
|
|
Konec prodaje APR. 22, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LUL
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijski modul
|
Združljivost izdelkov
|
LUCB
LUCM
LUCC
LUCL
LUCD
LUCA
|
Aplikacija naprave
|
Komunikacija
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys TeSys U LUB Nepovratna moč baze
TeSys TeSys U LU2B Povratna moč baze
|
Komplementarno
Glavna funkcija je na voljo
|
Komunikacijski modul
|
Montažni način
|
Vtično
|
Lokacija montaže
|
Prednja stran
|
Fizični vmesnik
|
9-smerni SUB-D moški
|
Tip letve
|
Profibus DP
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Profibus DP
|
Naslavljanje
|
1 do 125
|
Poraba toka
|
1,5 mA 24 V DC 20 do 28 V
|
Logični vhod
|
Pozitivno 24 V DC - 7 mA
|
Odzivni čas
|
10 ms +/- 30 % Spremeni v stanje 0
10 ms +/- 30 % Spremeni v stanje 1
|
Tip vhoda
|
Upor
|
Število odvodov
|
2 Namenjen za obratovanje tuljave zaganjalnik-krmilnik
1
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Izhodni tok
|
<= 500 mA
|
Tip zaščite
|
GL varovalka 2 A
|
Preklopna tokovna zmogljivost
|
0,5 mA 24 V
|
Lokalno signaliziranje
|
3 LED Prednja plošča
|
Okolje
Standardi
|
Profibus DP
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
105,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
35
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,14 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|