|
|
|
LULC08
CANopen komunikacijski modul - za TeSys U - 24 V DC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LUL
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijski modul
|
Združljivost izdelkov
|
LUCA
LUCL
LUCD
LUCC
LUCM
LUCB
|
Aplikacija naprave
|
Komunikacija
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys TeSys U LUB Nepovratna moč baze
TeSys TeSys U LU2B Povratna moč baze
|
Komplementarno
Glavna funkcija je na voljo
|
Komunikacijski modul
|
Montažni način
|
Vtično
|
Lokacija montaže
|
Prednja stran
|
Fizični vmesnik
|
9-smerni SUB-D ženski
|
Tip letve
|
CANopen
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
CAN2.0A
CAN2.B
|
Naslavljanje
|
1 do 127
|
Poraba toka
|
1,5 mA 24 V DC 20 do 28 V
|
Logični vhod
|
Pozitivno 24 V DC - 7 mA
|
Odzivni čas
|
10 ms +/- 30 % Spremeni v stanje 0
10 ms +/- 30 % Spremeni v stanje 1
|
Tip vhoda
|
Upor
|
Število odvodov
|
2 Namenjen za obratovanje tuljave zaganjalnik-krmilnik
1
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Izhodni tok
|
<= 500 mA
|
Tip zaščite
|
GL varovalka 2 A
|
Preklopna tokovna zmogljivost
|
0,5 mA 24 V
|
Lokalno signaliziranje
|
3 LED Prednja plošča
|
Priključni raster
|
3,81 mm
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li0,14…1 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,14…1 mm²Togo Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,25…0,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 1 kabel/li0,25…1 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,14…0,5 mm²Togo Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,14…0,75 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,25…0,34 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Povezani tipi kablov
|
AWG 26 do AWG 16
|
Zatezni moment
|
0,2…0,25 N.m2,5 mm
|
Okolje
Standardi
|
DR 303-2
CIADS-301 V4.02
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,900 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,900 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
104,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
35
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,923 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|