|
|
|
LUTC0501
Tokovni transformator - 800/1 A - za TeSys U
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LUT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tokovni transformator
|
Komplementarno
Primarni delavni tok
|
50 A
|
Sekundarni tok
|
1 A
|
Premer odprtja
|
23 mm
|
Width
|
57 mm
|
Višina
|
86 mm
|
Globina
|
42 mm
|
Product weight
|
0,33 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7 cm
|
Paket 1 Širina
|
7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9 cm
|
Paket 1 Teža
|
304 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
35
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,164 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|