|
|
|
LV426815
Podnapetostna izklopilna tuljava MN - 250 V DC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Compact
|
Serija izdelka
|
ComPacT NSXm new generation
|
Kratko ime naprave
|
MN
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sprostitev napetosti
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Tip napetostnega izpusta
|
Odpiralna tuljava
Izpust podnapetosti
|
Tip krmiljenja
|
Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
250 V DC
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact ComPacT NSXm new generation
Compact Compact NSXm
PowerPact PowerPact B
|
Komplementarno
Operating threshold
|
0,35 do 0,7 x Un Odpiranje
0,85 x Un Zapiranje
|
Odzivni čas
|
< 50 ms
|
Pomožni priključni terminal
|
Vzmet
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
92,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,608 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|