|
|
|
LV426843
Izklopilna tuljava MX - 110 do 130 V AC 50/60Hz - 125 V DC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Compact
|
Serija izdelka
|
ComPacT NSXm new generation
|
Kratko ime naprave
|
MX
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sprostitev napetosti
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Tip napetostnega izpusta
|
Odpiralna tuljava
Sprostitev sprožnika
|
Tip krmiljenja
|
Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
110 do 130 V AC 50/60 Hz
125 V DC
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact ComPacT NSXm new generation
Compact Compact NSXm
PowerPact PowerPact B
|
Komplementarno
Operating threshold
|
0,7 Un Odpiranje
|
Odzivni čas
|
< 50 ms
|
Tip krmilnega signala
|
Impulz
Vzdrževani
|
Trajanje impulza
|
>= 20 ms
|
Pomožni priključni terminal
|
Vzmet
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
36,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
120
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,8 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|