|
|
|
LV426863
Izklopilna tuljava (ožičena) MX - 110 do 130 V AC 50/60Hz - 125 V DC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Compact
|
Serija izdelka
|
ComPacT NSXm new generation
|
Kratko ime naprave
|
MX
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sprostitev napetosti
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Tip napetostnega izpusta
|
Odpiralna tuljava
Sprostitev sprožnika
|
Tip krmiljenja
|
Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
110 do 130 V AC 50/60 Hz
125 V DC
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact ComPacT NSXm new generation
Compact Compact NSXm
PowerPact PowerPact B
|
Komplementarno
Operating threshold
|
0,7 Un Odpiranje
|
Odzivni čas
|
< 50 ms
|
Tip krmilnega signala
|
Vzdrževani
Impulz
|
Trajanje impulza
|
>= 20 ms
|
Pomožni priključni terminal
|
Pred-ožičeno 0…0,8 mm² (AWG 18)Vpeta Baker
|
Dolžina blankiranja žice
|
8 mm
|
Dolžina kabla
|
1 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
82,500 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
13,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
871,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
10,893 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|