|
|
|
LV426913
Dolgo varovalo priključka - izolacijski dodatki za 4P
|
|
|
Glavno
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSXm
PowerPact PowerPact B
|
Izdelek ali sestavni del
|
Dolga zaščita priključkov
|
Komplementarno
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatki
|
Opis polov
|
4P
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Lokacija povezave
|
Dovod
Odvod
|
Priključni raster
|
35 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
135,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,609 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
360
|
Paket 3 Višina
|
90,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
81,600 kg