Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV426931T |
Schneider-Electric
 
LV426931T slika – Schneider- scope
LV426931T
Ročica vrtljiva direktna rdeča/rumena NSXm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost serije/obsega PowerPact PowerPact B
ComPacT nova generacija ComPacT NSXm new generation
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Tip dodatkov/ločenih delov Dodatki za krmiljenje
Barva ročaja Rdeča
Barva ročaja prednje plošče Rumena
Enclosure mounting style Neposredna
Komplementarno
Zaklepanje vrtljive ročice 1 do 3 ključavnice
Ključavnica v položaju ON
Ključavnica v položaju OFF
Product mounting position Spredaj
Opis možnosti za zaklepanje 1 do 3 ključavnice Ø 4 do Ø 8
Okolje
IP stopnja zaščite IP40
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 8,400 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 190,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 45
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 8,800 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C5e0840b-57a9-494a-aef0-1bc772fe67cd
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2