|
|
|
LV426940
Komplet razdelilnikov - 35 mm razmik - 3 polni
|
|
|
Glavno
Združljivost serije/obsega
|
PowerPact PowerPact B
Compact Compact NSXm
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Razdelilnik
|
Komplementarno
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za povezavo
|
Opis polov
|
3P
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Dobavljena oprema
|
Medfazne pregrade
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Lokacija povezave
|
Odvod
Dovod
|
[In] nazivni tok
|
160 A
|
Priključni raster
|
35 mm
|
Prevodni material
|
Baker
|
Priključki - terminali
|
Pregibni čep ( Dovod)
Pregibni čep ( Odvod)
|
Zatezni moment
|
9 N.m Dovod
9 N.m Odvod
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,78 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,17 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
26
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,23 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
832
|
Paket 3 Višina
|
80 cm
|
Paket 3 Širina
|
100 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
128,16 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS