|
|
|
LV426941
Komplet razdelilnikov - 35 mm razmik - 4 polni
|
|
|
Glavno
Združljivost serije/obsega
|
PowerPact PowerPact B
Compact Compact NSXm
|
Izdelek ali sestavni del
|
Razdelilnik
|
Komplementarno
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za povezavo
|
Opis polov
|
4P
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Dobavljena oprema
|
Medfazne pregrade
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Lokacija povezave
|
Dovod
Odvod
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
160 A
|
Priključni raster
|
35 mm
|
Prevodni material
|
Baker
|
Priključki - terminali
|
Pregibni čep ( Dovod)
Pregibni čep ( Odvod)
|
Zatezni moment
|
9 N.m Dovod
9 N.m Odvod
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,367 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,321 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,715 cm
|
Paket 1 Teža
|
245,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,08 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
320
|
Paket 3 Višina
|
100,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
97,36 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|