Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV426950 |
Schneider-Electric
 
LV426950 slika – Schneider- scope
LV426950
Pomožni kontakt (vzmet) OF/SD - 1 NO/NC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontakt
Kratko ime naprave SD
OF
Aplikacija naprave Spremljanje stanja odklopnika
Združljivost serije/obsega PowerPact PowerPact B
Compact Compact NSXm
Sestava signalnih kontaktov 1 NO/NC
Komplementarno
Tip napake Preobremenitev
Kratki stik
Lokalno signaliziranje Zaopen/close Indikacija ON/OFF
ZaIndikator izklopa releja Indikator proženja
Tip pomožnega kontakta Standard
Montažni način Konektor za spenjanje
[Ith] conventional free air thermal current 5 A
Breaking capacity (A) AC-12: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 110 do 127 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-15: 4 A at 110 do 127 V AC 50/60 Hz
AC-15: 3 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2,5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-15: 0,1 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-12: 5 A at 24 V DC 50/60 Hz
DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A at 250 V DC
DC-13: 2,5 A at 24 V DC
DC-13: 1,2 A at 48 V DC
DC-13: 0,35 A at 110 V DC
DC-13: 0,05 A at 250 V DC
DC-14: 1 A at 24 V DC
DC-14: 0,2 A at 48 V DC
DC-14: 0,05 A at 110 V DC
DC-14: 0,03 A at 250 V DC
Minimalna obremenitev 2 mA pri17 V DC
Pomožni priključni terminal Vzmet
Dolžina blankiranja žice 8 mm zaSpredaj povezava
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,200 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 10,500 cm
Paket 1 Teža 25,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 25,000 cm
Paket 2 Teža 257,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 220
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 6,300 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 16