|
|
|
LV426961
Kabeljski čevelj/zbiralčni konektor za 4P
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Kompresijski čep/zbiralčni konektor
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT NSXm
|
Opis polov
|
4P
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 4
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
15…160 A
|
Komplementarno
Montažni način
|
Pritrjen
|
Dobavljena oprema
|
Medfazne pregrade
|
Vrsta navoja
|
M6
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
24,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
80,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
62,0 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|